Macchine per attaccatura termica e presse termiche
Le macchine di attaccatura termica, note anche come macchine per pressatura termica, vengono utilizzate per unire tra loro due materiali eterogenei. L'apparecchiatura di attaccatura termica utilizza il riscaldamento e il raffreddamento locale per far aumentare la temperatura dei componenti in plastica, allo scopo di riformarli senza alcuna vibrazione, in modo da proteggere le superfici delle parti. La tecnologia di attaccatura termica Branson è una soluzione ideale per applicazioni che richiedono la giunzione di parti in plastica delicate o di parti con elettronica integrata in settori come assemblaggio, elettronica e dispositivi medicali.