Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-NRL

Bloccasteli Numatics™ Serie NRL

Descrizione del prodotto

La serie Numatics NRL è una generazione di dispositivi di blocco statici, lineari che ottengono nuovi livelli di prestazioni. I dispositivi di azionamento con molla, a rilascio pneumatico, integrano i cilindri pneumatici e le aste guida nelle situazioni di spegnimento/arresto di emergenza. Le forze di bloccaggio elevate assicurano una tenuta positiva con una quantità minima di aria richiesta per il rilascio. Le forze di tenuta possono essere aumentate impilando più bloccasteli. Il design della serie NRL è sigillato per consentire l'utilizzo in ambienti ostili e presenta una finitura in alluminio spazzolato naturale o una finitura anodizzata nera, resistente alla corrosione. Può essere utilizzata con le linee di cilindri intercambiabili Numatics NFPA e ISO di Emerson.

Alesaggio
1 1/2", 2", 2 1/2", 3 1/4", 4", 5", 6", 8", 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm
Ambiente operativo
Corrosivo, pericoloso, interni, esterni, lavaggio

Funzionalità

  • Profilo compatto per le applicazioni a ingombro ridotto
  • Compatibili con un'ampia gamma di dimensioni di alesaggio e diametri di stelo
  • L'ampia superficie di bloccaggio assicura un bloccaggio elevato e coerente con usura minima dello stelo
  • Rilascio manuale standard azionato da un albero a camme
  • Guarnizioni IP67/NEMA 4X per sopportare ambienti di lavaggio

Documenti e schemi