Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-Mark 10

Valvole di controllo direzionale aria ASCO™ Numatics™ Mark 10

Descrizione del prodotto

ASCO Numatics Serie Mark 10 è una linea di valvole di controllo direzionale compatte adatta per un'ampia gamma di applicazioni di valvole per l'aria. Colma la lacuna tra le valvole per l'aria pneumatiche miniaturizzate e quelle grandi. I dispositivi incorporano la tecnologia ASCO Numatics brevettata a bobina e manicotto per ripetibilità, affidabilità e maggiore vita in servizio leader nel settore per ambienti difficili. Le valvole sono ideali per macchine con elevata velocità di ciclo nella stampigliatura dei metalli, nelle sale presse e nel settore automobilistico.

Funzione
4 vie - 5/2; 4 vie - 5/3 - centro chiuso; 4 vie - 5/3 - centro aperto; 4 vie - 5/3 - centro a pressione; 4 vie - 5/3
Azionamento valvola
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Media
Aria, gas inerte; vuoto
Dimensioni tubo/porta
1/4"
Tipo di porta
NPTF
Portata
Da 0,43 a 0,86 kV
Ambiente di esercizio
Interni; Esterni

Funzionalità

  • Design modulare per installazione e configurazione semplificate
  • Disponibili a solenoide singolo o doppio
  • Facoltativamente, è possibile ordinare una luce pilota a prova di schizzi e un tappo elettrico integrale

Documenti e schemi