Asco-P-L194

ASCO Serie L194 - Elettrovalvole per applicazioni generiche

Descrizione del prodotto

Le valvole per applicazioni generiche ASCO Serie L194 sono progettate per il controllo di acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un'ampia gamma di applicazioni industriali. Le valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni con chiusura a scatto e di controllo proporzionale.

Materiale del corpo
Ottone
Attuazione della valvola
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Dimensioni tubo/porta
1/8 in.
Tipo di porta
G ISO228/1-G BSPP
Massima pressione ammissibile (PS)
50 bar
Temperatura fluidi
-10 °C +140 °C (EPDM); 0 °C +130 °C (FPM)
Tenuta
EPDM; FPM

Funzionalità

  • La portata è proporzionale al segnale elettrico in ingresso.
  • Idonea per l'arresto di fluidi liquidi e gassosi

Documenti e schemi