Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-L140

Elettrovalvole ASCO™ serie L140 per applicazioni generali

Descrizione del prodotto

Le valvole ASCO serie L140 per applicazioni generali sono progettate per il controllo di acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni a controllo proporzionale o con blocco.

Materiale corpo
Ottone
Azionamento valvola
Elettrovalvola - Servoassistita
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa
Dimensione tubo/raccordo
1/2 "
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Massima pressione ammissibile (PS)
16 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +100 °C (FPM); -10 °C +100 °C (EPDM)
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Guarnizione
NBR; FPM; EPDM

Funzionalità

  • Valvola a membrana, servoassistita, con diametro di passaggio completo.
  • Idonea per l'intercettazione di fluidi liquidi e gassosi.

Documenti e schemi