Asco-P-HV285

Elettrovalvola ASCO™ serie HV285

Descrizione del prodotto

L'elettrovalvola ASCO serie HV285 è a 2 vie, normalmente chiusa, con corpo in acciaio inossidabile NPT da 1 pollice, a bassa temperatura, per il controllo on-off del gas combustibile nei bruciatori di gas commerciali e industriali. La sede morbida resiliente ottiene un blocco a tenuta stagna, mentre un robusto design offre un funzionamento coerente ed affidabile.

Azionamento valvola
Solenoide
Materiale corpo
Acciaio inossidabile
Supporti
Gas naturale
Dimensione tubo/raccordo
1 "
Tipo di porta
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Tensione
12 c.c., 24 c.c.
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Pericoloso, interni, esterni
Standard / Normative
CSA

Funzionalità

  • Il campo di temperatura ambiente da -40 °C a 52 °C (da -40 °F a 125 °F) consente il funzionamento in ambienti difficili
  • La pressione differenziale d'esercizio massima fino a 50 psi e la pressione differenziale minima zero coprono una vasta gamma di applicazioni
  • Sono disponibili elettrovalvole a prova di esplosione ed a tenuta stagna per l'installazione in aree pericolose
  • Soddisfa lo standard di arresto di sicurezza per valvole per gas automatiche Z21.21, CSA 6.5 C/I
  • Conforme ai requisiti ANSI/ISA-12.27.01.2003 a tenuta singola
  • Soddisfa i requisiti metallurgici di NACE MR-0175
  • Le tensioni standard sono 12 c.c. e 24 c.c.

Documenti e schemi