Sensore LVDT PR9350

Descrizione del prodotto

Sensore di posizionamento del contatto per il montaggio in una varietà di disposizioni e applicazioni.

Errore di temperatura
<3%
Tensione di alimentazione
5 Vrms
Frequenza della sottoportante
Da 3 a 5 kHz
Capacitanza
250 pF (ciascun avvolgimento)
Temperatura di esercizio
Da -20 a 100 °C (da -31 a 212 °F)

Funzionalità

  • Le opzioni comprendono montaggio in campo o in custodia, alberi da piccoli a grandi e certificazioni di sicurezza del settore
  • I sensori delle correnti parassite presentano aree di misurazione poste su sensori a bobina aerea