Sistema di protezione online AMS 6500 ATG

Descrizione del prodotto

Il sistema di protezione AMS 6500 ATG è un moderno sistema di protezione e predizione progettato per sostituire facilmente i sistemi di protezione obsoleti, consentendo agli utenti di avviare in modo conveniente il monitoraggio di predizione online di apparecchiature rotative critiche, come generatori a turbina a vapore, turbine a gas, pompe di alimentazione di caldaie, compressori offshore, compressori turbo per tubazioni, compressori per l'industria chimica, scarichi turbo, soffiatori, booster e molto altro ancora.

Il sistema AMS 6500 ATG include schede flessibili che possono essere configurate per l'acquisizione di dati predittivi, un server OPC integrato e un'app mobile per la visualizzazione dei dati in qualsiasi punto della rete dell'impianto.

Sebbene non sia necessario alcun software aggiuntivo quando si utilizza il sistema AMS 6500 ATG, il personale addetto all'affidabilità, alle operazioni e alla manutenzione può andare oltre il semplice riconoscimento dei guasti e portare l’analisi a un livello successivo abbinando gratuitamente AMS Machine Works.

Canali analogici
Fino a 44 (2 rack ATG completi)
Canali del tachimetro
Uguali
Frequenza di campionamento
48 kHz
Risoluzione ADC/Fmax
24 bit/18,75 kHz
Linee di risoluzione (tramite Modbus)
400
Campioni di forma d'onda (tramite Modbus)
1024
Tipo ingresso
Vedere le specifiche di A6500-UM
Scansione canali
Da 2 a 44 canali simultaneamente
Rilevamento alta frequenza
PeakVue, forma d'onda PeakVue (OPC-UA, Modbus TCP)
Comunicazione con AMS Machine Works
Ethernet (servizio di trasferimento dati al database)

Funzionalità

  • Diagnostica predittiva integrata che include tecnologia PeakVue™, analisi degli ordini, analisi delle bande ed energia nelle bande
  • Comunicazione e utilizzo con la piattaforma software di gestione delle prestazioni degli asset AMS Machine Works per sfruttare gli strumenti di analisi avanzata.
  • Si interfaccia con altre applicazioni tramite OPC UA, Modbus TCP/IP o Modbus RTU
  • Il software di configurazione Machine Studio ha un'interfaccia utente familiare e più intuitiva.
  • L'applicazione mobile ATG View fornisce all'utente informazioni sullo stato degli asset in qualsiasi punto della rete dell'impianto.
  • Garanzia di 42 mesi
  • Classe di resistenza a inquinanti atmosferici G3 secondo ISA-S71.04
  • Sincronizzazione dell’ora SNTP

Documenti e schemi