Controllo delle emissioni dei serbatoi
Gestire le variazioni di pressione dei serbatoi di stoccaggio, conoscere le modifiche agli standard e alle normative che interessano i gestori dei serbatoi.
I governi di tutto il mondo attribuiscono priorità sempre più alte ai benefici ambientali e il controllo delle emissioni sta diventando sempre più importante. Garantire la protezione del personale e degli asset rimane fondamentale. Altrettanto essenziale è proteggere il prezioso contenuto dei serbatoi da ossidazione e perdita di prodotto.
La gestione efficace delle emissioni protegge l'ambiente e contribuisce a preservare meglio i preziosi prodotti. La tecnologia di tenuta avanzata garantisce un aumento di dieci volte delle prestazioni di tenuta rispetto alle unità concorrenti. Questa eccezionale capacità di tenuta consente un funzionamento più efficiente ed ecologicamente sostenibile.
L'opzione di monitoraggio remoto, disponibile sulle serie 850/950 e 2000, include un indicatore di prossimità ed un trasmettitore wireless. Il sensore di prossimità rileva il movimento dello sfiato. I segnali di "aperto" o "chiuso" vengono ricevuti dal trasmettitore wireless e possono essere inviati a una sala controllo tramite un gateway wireless HART®. Questa opzione consente di fornire risposte rapide ai potenziali problemi.
Considerata la crescente importanza della riduzione delle emissioni, è essenziale scegliere le apparecchiature appropriate. È qui che i regolatori di polmonazione dei serbatoi giocano un ruolo chiave. Questi regolatori operano come unità valvola-attuatore indipendenti che non rilasciano emissioni in atmosfera né necessitano di una fonte di alimentazione esterna, caratteristiche che ne fanno uno strumento indispensabile per il controllo delle emissioni dei serbatoi.
Emerson dispone della più vasta gamma di regolatori di polmonazione per serbatoi sul mercato
È un sistema comune di protezione della pressione dei serbatoi utilizzato nei serbatoi di stoccaggio di liquidi a bassa pressione. È costituito da un regolatore di polmonazione serbatoi, una valvola di sicurezza per depressione, un rompifiamma e uno sfiato di emergenza per depressione. Questi operano insieme come un sistema per controllare la pressione e fornire protezione totale dei serbatoi, dentro e fuori.