Sistemi analitici per liquidi e gas di processo

Informazioni sui sistemi analitici per liquidi e gas di processo

Assicurate l'analisi completa e ad alta risoluzione dei liquidi e dei gas di processo, riducendo al minimo il rischio derivante dall'esecuzione di sistemi analitici e complessi e applicazioni personalizzate.

Sistemi analitici affidabili e ad alta precisione

Sistemi analitici collaudati e integrati per liquidi e gas di processo

Ottimizzate il vostro processo con a un'ampia gamma di affidabili sistemi analitici per applicazioni su liquidi e gas di processo e riducete i costi grazie alle funzionalità di integrazione complete.Collaudato in progetti di tutto il mondo, il nostro portfolio include soluzioni progettate su misura e pacchetti di applicazioni standardizzati.

Ottenete l'accesso a una linea di prodotti completa che conta più di 100 diversi analizzatori, comprendenti gli analizzatori Rosemount e quelli di terze parti, pronti per l'integrazione in sistemi più ampi. Questi sistemi sono supportati da oltre 60 anni di esperienza analitica su migliaia di installazioni di processo in molti settori, compresi petrolio e gas, chimico, trattamento di acque e acque reflue ed energia elettrica.

Riducete la complessità del progetto grazie al nostro approccio di assistenza integrato che prevede un singolo punto di responsabilità, dalla concezione del progetto alla messa in opera e al supporto, fornendo così soluzioni analitiche complete.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Sistemi analitici collaudati e integrati per liquidi e gas di processo

Sistemi analitici e capacità di integrazione

Sistemi di analisi dei gas

Traete vantaggio dai sistemi completi di campionamento e analisi di gas, da una conoscenza ferrea delle applicazioni di processo e da una solida assistenza professionale. Ottenete il pieno accesso agli analizzatori di alta qualità Rosemount, comprendenti gascromatografi, analizzatori continui di gas, analizzatori di combustione e rilevatori di fiamme, gas e sostanze tossiche.Otterrete la qualità Emerson da una singola fonte e con le relative prestazioni nell'intero sistema.

Dai pannelli e rack indipendenti agli shelter a tre lati e agli scompartimenti aperti, Emerson offre un'ampia flessibilità nel confezionamento del sistema, in modo da rispondere ai requisiti dell'applicazione e del progetto.

Soluzioni per l'analisi dei liquidi

Offriamo una gamma completa di sensori e trasmettitori per liquidi per la misura continua in linea dei liquidi di processo.

Le soluzioni Rosemount per l'analisi dei liquidi includono sensori e trasmettitori e spaziano dai sistemi di campionamento, ai sistemi di analisi di acqua e vapore (SWAS), ai pannelli per liquidi. Questi sistemi forniscono una misurazione continua in linea di livelli di pH, di ORP, di conducibilità, concentrazione di ossigeno disciolto, concentrazione di ozono, concentrazione di cloro e livelli di torbidità. Le applicazioni ideali per le soluzioni Rosemount per l'analisi dei liquidi sono: chimica, energia, raffinazione, alimenti e bevande, settore farmaceutico ed acqua ed acque reflue.

Progetti su larga scala

Semplifichiamo il vostro progetto assumendoci la responsabilità di ogni fase. Che si tratti di uno shelter ad ambiente condizionato con HVAC, o di più shelter di analisi su larga scala in più località nel mondo, il Project Management Office (PMO) per Rosemount di Emerson, costituito da un team di esperti certificati ed altamente qualificati, aiuterà a semplificare le complessità anche delle applicazioni più difficili, così da garantire uno svolgimento dei lavori puntuale e fedele al budget, oltre al completamento del progetto quando e dove risulta necessario.

Forte dei potenti processi phase-gate, dell'assistenza a livello regionale e della sua rete mondiale, il PMO per Rosemount di Emerson assicurerà livelli superiori di ordine e certezza al vostro mondo complicato, per rischiare meno nella gestione dei progetti.

Soluzioni chiavi in mano

Riducete il rischio e migliorate l'efficienza del capitale associandovi a un fornitore unico. Dal FEED (Front End Engineering Design) ai servizi di consulenza, fino alla produzione, all'integrazione, al collaudo, ai servizi di messa in opera e al supporto continuo durante il ciclo di vita, Emerson sfrutta la sua competenza analitica, la conoscenza dell'applicazione e il suo intero portfolio di prodotti per l'automazione dei processi per fornire soluzioni complete e chiavi in mano.

Grazie ai sette sistemi analitici completamente accessoriati e ai centri di integrazione situati strategicamente in tutto il mondo, Emerson dispone delle risorse globali per garantire un supporto localizzato e fornire sistemi di misurazione analitici che offrono le prestazioni di cui avete bisogno al momento dell'avvio e nel corso del ciclo di vita.

Flessibilità hardware

Emerson offre la più completa gamma di prodotti analitici e strumenti di automazione dei processi nel settore. Tuttavia, quando il cliente preferisce un marchio diverso o quando i requisiti di misurazione non possono essere soddisfatti dalle nostre apparecchiature, indicheremo, acquisteremo, confezioneremo e metteremo in servizio qualsiasi apparecchiatura di terze parti necessaria.

Siamo esperti nel lavorare con tutti i tipi di materiali per shelter, compresi acciaio verniciato, acciaio inossidabile, cemento e plastica rinforzati in vetro; siamo inoltre esperti nell'utilizzare le interfacce di numerosi sistemi di controllo distribuito, sistemi informatici e sistemi di acquisizione dei dati (DAS).



Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.