Soluzioni per carne e pollame

Soluzioni per carne e pollame

La produzione di carne è aumentata con la crescita della popolazione e i gusti mutevoli dei consumatori. Emerson offre soluzioni per affrontare le sfide per gli impianti nuovi ed esistenti

Soluzioni flessibili per automatizzare la linea di produzione di carne e pollame

Produrre prodotti a base di carne di qualità è fondamentale per i consumatori e le operazioni manuali introducono la possibilità di incoerenze e contaminazione. I portafogli PACSystems e PACMotion di Emerson consentono di aumentare facilmente l'automazione e di automatizzare l'intero processo. L'interfaccia di facile utilizzo migliora inoltre la conformità dell'utente e garantisce che le modifiche alle ricette siano documentate. In ultima analisi, l'aumento dell'automazione nella produzione di carne offre maggiore durata, riduzione della manodopera e maggiore conformità.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni flessibili per automatizzare la linea di produzione di carne e pollame
Soluzioni flessibili per automatizzare la linea di produzione di carne e pollame

Aumentare l'automazione per migliorare la qualità del prodotto e ridurre i costi

Maggiore automazione

Il portafoglio di automazione completo di Emerson offre una soluzione modulare per soddisfare le esigenze di produzione di carne: dalle apparecchiature da campo, al controllo della macchina e della linea, fino al livello SCADA e MES. Per qualsiasi livello di automazione richiesto, Emerson dispone di una soluzione flessibile.

Velocità di cambiamento

Il passaggio da un taglio di carne a un altro può essere un'operazione laboriosa che richiede modifiche fisiche e del programma.

I controllori RX3i PACSystems di Emerson semplificano e velocizzano il processo grazie alla capacità di modificare i profili di movimento mentre sono in funzione.  Ciò facilita un rapido cambiamento della linea e consente di produrre lotti di dimensioni inferiori e avere cicli di produzione più brevi.

Migliorare la qualità del prodotto

La mancanza di analisi della macchina causa bassa qualità del prodotto nel tempo e fermi macchina non pianificati.

Il controllore Edge PACSystems di Emerson utilizza funzionalità di analisi per consentire il monitoraggio del prodotto in tempo reale e informazioni sulla manutenzione su cui è possibile intervenire. Con il controllo Edge, i produttori di carne possono monitorare lo stato della macchina e correlarlo con la qualità del prodotto per ottimizzare la produzione.

Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Per saperne di più

Le ultime novità

Emerson presenta i display modulari per uso industriale per ridurre al minimo il costo del ciclo...

I display RXi per uso industriale sono nitidi, efficienti e modulari e offrono prestazioni elevate anche in ambienti operativi difficili

Emerson e Arrowhead Systems collaborano ad una soluzione all’avanguardia per monitoraggio dello...

Il pallettizzatore Busse SJI di produzione ad alta velocità aumenta i tempi di operatività tramite la manutenzione predittiva per accrescere...

Emerson aggiunge la gamma di PLC ed amplia la possibilità di controllo per i mercati dell'Hybrid...

Nuovi sistemi di motion control e machine control per offrire il controllo completo degli impianti e delle linee produttive agli utenti finali e...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.