Ulteriori informazioni

Emerson presenta i display modulari per uso industriale per ridurre al minimo il costo del ciclo di vita nelle applicazioni industriali

​Display RXi per uso industriale e prodotti per Panel PC

Il nuovo portfolio di display robusti di Emerson fornisce la visualizzazione degli impianti di processo e produzione, senza sacrificare le prestazioni e la flessibilità, per offrire informazioni e dati fondamentali per una serie di applicazioni. Immagine ad alta risoluzione


I display RXi per uso industriale sono nitidi, efficienti e modulari e offrono prestazioni elevate anche in ambienti operativi difficili

CHARLOTTESVILLE, Va. (27 gennaio 2020) --
Emerson ha presentato il nuovo portfolio di display RXi per uso industriale e prodotti per Panel PC per il monitoraggio, la visualizzazione e il miglioramento dei processi di produzione per i settori life science, metallurgico, minerario, energia, trattamento acque, produzione e meccanica. Un design modulare è fondamentale per la piattaforma di display per uso industriale, perché consente agli utenti di selezionare la configurazione appropriata in base alle esigenze applicative e di ridurre il costo del ciclo di vita grazie a flessibilità, facilità di manutenzione e possibilità di upgrade sul campo. Inoltre, i display nitidi ed efficienti consentono agli operatori di prendere decisioni migliori e più tempestive.

I display RXi per uso industriale sono progettati per funzionare sia con le soluzioni PLC (controllori logici programmabili) e PAC (controllo dell'automazione) di Emerson che con i sistemi di controllo di terze parti. Il portfolio di display RXi per uso industriale offre un design standardizzato per ridurre al minimo la serie di aperture della custodia richieste per le applicazioni OEM, il che semplifica la sostituzione e l'upgrade sul campo per tutti i display, senza che sia necessario modificare o installare nuovi cabinet.

"Con questo portfolio di display modulari per uso industriale, i nostri clienti possono ottenere la stessa esperienza, indipendentemente dalle dimensioni o dall'applicazione", ha dichiarato Kori Price, Product Manager delle piattaforme di display e di computer per uso industriale di Emerson Automation Solutions. "Ma soprattutto, questo nuovo portfolio offre display robusti, senza compromettere le prestazioni o la flessibilità".

Tre tipi di display offrono opzioni per un'ampia serie di applicazioni:

  • RXi - Panel PC include un robusto PC ad alte prestazioni per uso industriale per potenti capacità di elaborazione.
  • RXi - Monitor per uso industriale funziona con la maggior parte dei PC commerciali o per uso industriale per la visualizzazione degli impianti.
  • RXi - Web Panel supporta applicazioni ospitate sul Web.

I display sono disponibili con dimensioni da 7 a 24 pollici e offrono una piattaforma singola e scalabile per una moltitudine di attività e applicazioni. Le caratteristiche principali per tutti i modelli includono nitidi schermi multi-touch proiettivi capacitivi in grado di funzionare con temperature comprese tra -20 e 65 gradi Celsius (da -4 a 149 gradi Fahrenheit) e schermi leggibili alla luce solare per alcuni modelli.

Il portfolio è dotato di certificazioni multiple per prestazioni elevate in ambienti difficili e della certificazione IP66 per la protezione da polvere e forti getti d'acqua.

Per ulteriori informazioni sul portfolio di display RXi per uso industriale e Panel PC, visitare il sito all'indirizzo www.Emerson.com/IndustrialDisplays.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portafoglio di prodotti leader per l'automazione, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visita il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.