AVENTICS™ 614357D001102

Descripción del producto

The AVENTICS Series 614 SentronicPLUS is a 3-way digitally operated pressure regulator valve that accurately adjusts pressure, flow, force, speed, and linear or angular positions to control air and inert gas media. Its construction allows use in potentially explosive atmospheres according to ATEX Directive 2014/34/EU. The valve´s components are designed to provide control at an extremely low hysteresis. Valve control loop parameters are easily configured and optimized for specific customer requirements using AVENTICS Data Acquisition Software (DaS) and a PC connection. The valve is designed for applications with very dynamic pressure requirements, and has integrated IO-Link communication capabilities.

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.80 / 0.69
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Proportional
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 2 bar
Product Weight
3.40 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
0 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
0 - 60 °C
Orifice Size
6 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
24 W
Valve Function
3/2 Normally Closed
Voltage Type
DC
Voltage Value
24/DC
Watt Rating
24

Características

  • Los orificios tienen el mismo diámetro para los tiempos de respuesta cortos, ya sea aumentando o expulsando la presión.
  • La comunicación digital inteligente permite una operación simple
  • El control de doble bucle permite una fácil configuración de las variables del proceso como caudal, fuerza, velocidad, RPM y temperatura
  • La pantalla integrada permite una fácil monitorización del estado de la válvula
  • El software DaS permite seleccionar configuraciones personalizadas para optimizar el rendimiento del bucle de control
  • Versiones con servicio de vacío y alta presión de hasta 50 bar (725 psi) disponibles
  • Capacidades de comunicación integrada IO-Link

Documentos y dibujos