Herramientas personalizadas Branson
Para optimizar su proceso de soldadura o unión, recurra al equipo de expertos en herramientas de Branson.
Branson es líder mundial en el diseño, el desarrollo y la fabricación de tecnologías de unión de plástico y metal. A través de la mejor práctica industrial del análisis de elemento finito (FEA), nuestros ingenieros analizan los factores más críticos para diseñar herramientas con la mejor combinación posible de propiedades mecánicas y acústicas.
Para las aplicaciones de herramental más acústico, estos sonotrodos estándares de Branson pueden incorporarse exitosamente (listos para usar) sin necesidad de hacer modificaciones. Están disponibles en las siguientes configuraciones: escalonada, catenoidal, exponencial, rectangular o "de barra", circular (sólida o hueca), más sonotrodos tapados con puntas roscadas.
También tenemos en existencia numerosos sonotrodos en blanco (inventario maquinado con una forma y tamaño específicos, pero más largos de lo necesario), que pueden ser maquinados y adaptados según sus especificaciones exactas. Contamos con la capacidad de digitalizar las piezas con contorno. Asimismo, puede pedir sonotrodos compuestos, al vacío, con dispositivos de montaje nodal y de longitud de onda completa.
Cuando tenga una aplicación única o especializada, Branson puede desarrollar sonotrodos para sus necesidades. Por ejemplo, hemos designado sonotrodos de hasta 650 mm de longitud, sonotrodos compuestos y otros con diferentes recubrimientos, desde Teflón hasta superficies duras de carburo al tungsteno. Y nosotros probamos su sonotrodo personalizado en nuestro laboratorio de aplicaciones sin cargo.
En nuestro proceso patentado de soldadura por láser, la energía láser pasa a través de un componente plástico y es absorbida por un segundo componente que calienta y derrite al mismo tiempo. A medida que se aplica fuerza, las partes se unen. Se utiliza para aplicaciones de alto volumen y para permitir un diseño de partes más flexible.
La tecnología de vibración pura combina los procesos de soldadura infrarroja y por vibración, y ofrece más opciones y aplicaciones para un diseño de unión de moldeo inteligente para partes en 3D y más. La innovadora tecnología de Branson incorpora precalentamiento infrarrojo de banda ancha local en las herramientas de soldadura por vibración.
Además de ultrasónica, láser y CIT, Branson ofrece herramientas para otras tecnologías de unión para sus necesidades de aplicación, que incluyen:
Permita que nuestros ingenieros hagan una revisión y análisis en aplicaciones profundos para buscar la mejor solución Branson para sus necesidades.