No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-Tank Gauging Temperature Free Water Level Sensors

Sensores de temperatura y nivel de agua libre Rosemount™ para aplicaciones de medición de tanques

Descripción del producto

La solución de temperatura y nivel de agua libre Rosemount para aplicaciones de medición de tanques consta de sensores de temperatura calibrados de tres y cuatro cables y medición de nivel de agua libre con elementos de punto de hasta 16 Pt-100 por sensor/transmisor. Solo se utilizan elementos completamente sumergidos para determinar la temperatura del producto, y cada sensor se conecta a un transmisor de temperatura multi-entrada Rosemount 2240S.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
Precisión
Sensores de temperatura:
1/6 DIN Clase B (estándar
1/10 DIN Clase B (opción).

Opción de calibración:
los elementos de puntos calibrados individualmente con conexión de cuatro hilos ofrecen una precisión total del sensor de ±0,025 °C (±0,045 °F).

Sensor del nivel del agua:
± 2 mm (0,08 pulg) con longitud activa de 500 mm
± 4 mm (0,16 pulg) con longitud activa de 1 000 mm.
Tipos de elementos
Elementos de punto Pt-100 conforme a EN 60751.
Cantidad de elementos de punto
Hasta 16 elementos de punto RTD:
3 hilos, cableado individual o de retorno común.
Cableado individual de cuatro hilos.
Rango de medición
Sensor de temperatura: -50 a +250 °C (-58 a +482 °F).
Rango de medición activa del sensor de nivel de agua: 500 mm (20 pulg) o 1000 mm (40 pulg).
Longitud total
El estándar es 5-70 m (16.4-230 ft). Se pueden solicitar otras longitudes.
Funda protectora
Acero inoxidable, AISI 316. Espesor de la pared 0,3 mm (0,012 pulg) = 1 pulg
Versiones del sensor del nivel del agua
Modelo abierto: recomendado para el petróleo crudo y productos de alta resistencia.
Modelo cerrado: recomendado para los combustibles más livianos tales como el diésel.

Características

  • Obtenga precisión de volumen neto en la transferencia de custodia con sensores de temperatura multipunto de tres o cuatro hilos para tanques de almacenamiento de líquidos a granel.
  • Mejore la precisión con una única calibración del sensor.
  • Mida la temperatura de líquidos hasta con 16 elementos de punto.
  • Mida el nivel de agua libre.
  • Seleccione una amplia gama de accesorios, como pesos de anclaje y recubrimientos de vapor.

Documentos y dibujos