Soluciones de gemelos digitales
Mejore el desempeño y las operaciones de protección con las soluciones del gemelo digital que permiten la capacitación del operador y las pruebas avanzadas del equipo y procesos por medio de la simulación dinámica.
No es fácil maximizar el desempeño. Hay poco espacio para las suposiciones, así que en lo que se refiere a saber lo que de verdad mejorará sus operaciones, la previsión puede ser invaluable. El portafolio de soluciones del gemelo digital de Emerson ofrece esa previsión por medio del software de simulación dinámica que simula los entornos físicos, lo que permite realizar pruebas avanzadas y capacitar a los operadores sin afectar los procesos en marcha. Reduzca el costo y el riesgo de mejorar las operaciones, mientras las hace más seguras y mejora las habilidades de su fuerza de trabajo.
La solución del gemelo digital lo puede ayudar a poner en contacto los expertos con sus operaciones, independientemente de la ubicación; diseñar, desarrollar y probar estrategias; capacitar virtualmente a los operadores para situaciones anormales; y desarrollar y probar mejoras del proceso fuera de línea.
Seleccionar la fidelidad de la simulación con base en las necesidades comerciales proporciona una ruta eficaz para el ROI y para tener una imagen más completa de la operación.
Una estructura integrada y fácil de usar aprovecha los datos de diseño, los de control y los históricos para ayudar a su equipo a tomar decisiones que evolucionan con las necesidades de sus operaciones.
Un modelo de gemelo digital más completo puede simular situaciones más anormales más rápido, lo que acelera la competencia del operador.
Sin una imagen completa de la operación, esta vuelve a estar en línea con procesos manuales. Un modelo más completo y actualizado permite flujos de trabajo digital que ayudan a automatizar un arranque seguro.
Emerson’s new high-fidelity, embedded simulator is a digital twin that allows operators to experience a huge variety of situations and scenarios virtually indistinguishable from a genuine control room environment. Watch what Platte River Power Authority has to say about the benefits they’ve realized at the Rawhide Energy Station from both an operator training and control logic testing perspective.
The Digital Twin is an essential first step to Digital Transformation, and Emerson has invested strategically to offer these technologies. The Mimic HYSYS Link, a joint product development between Emerson and AspenTech, creates a seamless integration and a scalable Digital Twin.
By utilizing Emerson’s expanding, comprehensive portfolio of pipeline solutions, oil and gas manufacturers can ensure pipeline integrity for improved maintenance and performance, greater regulatory compliance, and reduced risk from safety incidents.