Equipo de laboratorio
Acceda a la confiabilidad y el control líderes de la industria de sus equipos de laboratorio con los Sonifiers y lavadoras ultrasónicas digitales.
El equipo de laboratorio Emerson entrega niveles nuevos de sencillez, precisión y repetibilidad. Para limpieza, procesamiento de muestras y preparación de muestras, nuestra tecnología poderosa le da el control para obtener resultados consistentes y predecibles.
Controle los rangos de temperatura, la duración del proceso y los niveles de energía con pantallas digitales, fáciles de usar. Use las funciones automatizadas para programar sesiones y controlar la temperatura durante el procesamiento.
Desde el laboratorio hasta el taller, Emerson tiene la tecnología correcta para cubrir sus necesidades.
Las lavadoras ultrasónicas generan fluctuaciones de presión controladas, de magnitud alta en los líquidos que producen un procesamiento consistente en poco tiempo. Se usan para actividades de limpieza, procesamiento de muestras y preparación de muestras, como mezcla y homogenización, desintegración por medio de agente lisogénico celular, dispersión de partículas y disolución de sólidos.
Los transductores industriales robustos con frecuencia de 40 kHz permiten tiempos de limpieza más cortos y eficientes. La frecuencia de barrido elimina las ondas estacionarias que provocan resultados poco uniformes.
Las lavadoras ultrasónicas digitales Bransonic son totalmente programables. Permite a los técnicos programar u bloquear configuraciones. No solo ayudan a reducir los errores operativos, sino también permiten el funcionamiento autónomo después de la programación.
El modo de suspensión de la lavadora ultrasónica serie CPXH desactiva la unidad después de que completa un ciclo si no presiona ninguna tecla antes de 15 minutos. Mientras está en modo de suspensión, el sistema sigue energizado y llevando un registro de la actividad y se activa de nuevo si la unidad se carga o si se toca el teclado.
La desgasificación es un paso importante para garantizar que los gases atrapados en la solución de limpieza no interfieran con el proceso de cavitación ultrasónica.
Las lavadoras ultrasónicas Branson tienen una configuración de desgasificación digital avanzada para ir más allá del procesamiento básico. Los períodos de tiempo de desgasificación llegan hasta 99 minutos con la modulación de onda avanzada para permitir el procesamiento con una amplia variedad de aplicaciones de preparación de muestras.
Nuestra tecnología de interruptor/homogeneizador de celdas Sonifier™ es el punto de referencia en experimentos de laboratorio y estudios de investigación. Los técnicos la usan para desgasificar líquidos, acelerar las reacciones químicas, preparar liposomas y par realizar investigaciones del genoma.
Permita que nuestros ingenieros hagan una revisión y análisis en aplicaciones profundos para buscar la mejor solución Branson para sus necesidades.