Keystone
Válvulas de mariposa de construcción confiable y robusta, con un ciclo de vida superior con menor costo total de propiedad
Keystone de Emerson ofrece una gama completa de válvulas de mariposa, desde los modelos de uso general hasta los de trabajo pesado y de alto desempeño. Con una tradición de más de 70 años, Keystone construyó su reputación proporcionando válvulas de mariposa para procesos industriales conocidas por su confiabilidad, su larga vida útil y sus reducidos costos de operación. Independent, third-party life-cycle testing has shown that Keystone resilient-seated butterfly valves last 2.5 times longer than competitors' butterfly valves.