Anderson Greenwood
Una amplia e innovadora cartera de productos de soluciones de gestión de la presión que define los parámetros de la industria para la repetibilidad, el cierre hermético a prueba de burbujas y una vida útil prolongada.
Las válvulas de alivio de presión, los productos para la protección del tanque, las válvulas de aislamiento primarias y la instrumentación de Anderson Greenwood fijan los parámetros de la industria en servicios repetibles y para toda la vida. La amplia oferta de productos de Anderson Greenwood tanto para instalaciones estándar como especializadas, combinada con la aplicación de la experiencia, la calidad del producto y la disponibilidad inigualables, proporcionan soluciones de válvulas completas en las industrias del gas y el petróleo, químicas, la generación de energía y las refinerías.
Las válvulas de alivio de presión operadas por piloto Anderson Greenwood proporcionan protección avanzada, confiable y eficiente contra el exceso de presión. Con una trayectoria de más de 50 años, la tecnología del producto está diseñada para una gran variedad de aplicaciones, desde las condiciones de servicio más básicas a las más exigentes