No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Plantweb-P-Insight Applications

Aplicaciones Plantweb Insight™

Descripción del producto

Plantweb Insight, una solución de análisis industrial, ofrece visibilidad instantánea a los activos clave, lo que le permite tomar mejores y más rápidas decisiones para transformar digitalmente sus operaciones. Diseñado con análisis y modelos de activos con base en aprendizaje de máquina, esta solución integra fácilmente la infraestructura existente y cuenta con una navegación intuitiva a través del ambiente de visualización con base en web.

Productos

Search
1-10 de 13 resultados para Products
Sistema operativo
Hardware Virtual de Vmware versión 16 o superior, o configuración de Microsoft Hyper-V versión 8.0 o superior
  • Mínimo de 4 procesadores dedicados
  • 8GB RAM mínimo
  • 512 GB de espacio libre en el disco duro
Protocolo de comunicación
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor Modbus TCP/IP, REST API

Características

  • Facilite la toma de mejores decisiones con la interpretación y transformación automática de los datos de los dispositivos en información procesable
  • Mejore la confiabilidad, entorno, seguridad y uso energético al monitorizar los activos claves en tiempo real para obtener información
  • Conéctese a la Internet industrial de las cosas con una fácil configuración e integración con sistemas existentes e infraestructura inalámbrica
  • Identifique condiciones anormales, optimice el mantenimiento y evite fallas
  • Acceda por medio del escritorio o dispositivos móviles a la conectividad remota
  • Instalación flexible del software desde muchos exploradores web
  • Trabaje con instalaciones de cualquier tamaño, incluidas las que se encuentran en entornos remotos u hostiles

Documentos y dibujos