Rosemount-566 Multiple Spot Temperature Sensor

Sensor de temperatura de múltiples puntos Rosemount™ 566

Descripción del producto

El sensor de temperatura multipunto Rosemount 566 mide la temperatura mediante varios elementos puntuales de Pt-100 localizados a diversas alturas para proporcionar un perfil de temperatura del tanque y una temperatura promedio en tanques de almacenamiento criogénicos y refrigerados. Solo los sensores completamente sumergidos determinan la temperatura del producto. Cada sensor está conectado a un transmisor de temperatura de múltiples entradas 2240S de Rosemount

Precisión
DIN clase A.
Opción de calibración: los elementos de puntos calibrados individualmente con conexión de cuatro hilos ofrecen una precisión total del sensor de ±0,025 °C (±0,045 °F).
Tipos de elementos
Elementos de punto Pt-100 conforme a EN 60751.
Cantidad de elementos de punto
Hasta 16 elementos de punto RTD:
3 hilos, cableado individual o de retorno común.
Cableado individual de cuatro hilos.
Rango de medición
-170 a 100 °C (-274 a 212 °F)
Longitud total
El estándar es 5-70 m (16.4-230 ft). Se pueden solicitar otras longitudes.
Funda protectora
Acero inoxidable, AISI 316. Espesor de la pared 0,3 mm (0,012 pulg) ∅= 1 pulg

Características

  • Obtenga precisión de volumen neto en la transferencia de custodia con sensores de temperatura multipunto de tres o cuatro hilos para tanques de almacenamiento crigénicos de líquidos a granel.
  • Sensor especializado para medición de temperatura en tanques criogénicos en aplicaciones de LNG y de otros gases licuados.
  • Mejore la precisión con una única calibración del sensor.
  • Mida la temperatura de líquidos hasta con 16 elementos de punto.

Documentos y dibujos