No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-3814 Four-Path Liquid Ultrasonic Flow Meter

Medidor de caudal ultrasónico de líquido 3814 de cuatro vías de Rosemount™

Descripción del producto

Desde productos refinados hasta crudo pesado, el caudalímetro ultrasónico de cuatro vías altamente preciso 3814 de Rosemount ofrece rangeabilidad y linealidad excepcionales para minimizar la incertidumbre de medición de los hidrocarburos líquidos. Preferido a nivel mundial para la medición repetible de alta precisión según el capítulo 5.8 de API y OIML R117, el medidor cuenta con un diseño de abertura completa que elimina virtualmente la caída de presión y mejora la confiabilidad e integridad de la medición. La poderosa electrónica serie 3810 de Rosemount detecta las dinámicas cambiantes de caudal y ayuda a los operadores a identificar los problemas, que incluye los bloqueos aguas arriba del medidor y los perfiles de caudal anormales para minimizar la incertidumbre de medición.

Productos

Search
1-9 de 9 resultados para Products
Tamaños de tubería
DN100 a DN600 (4 in a 24 in)
Tipo de fluido
Líquido
Linealidad
Rango de ±0,15% del valor medido en un rango de 1,2 a 12,2 m/s (4 a 40 pies/s); ±0,20% del valor medido en un rango de 0,6 a 12,2 m/s (2 a 40 pies/s) (opcional)
Incertidumbre del factor del medidor
<±0,027 % (API MPMS, Capítulo 5, Sección 8, Tabla B-1)
Velocidad
0,6 a 12,2 m/s (2 a 40 pies/s) con un rango extendido de 0,3 a 14,6 m/s (1 a 48 pies/s)
Rango de temperatura de operación
Transductores: -50°C a +100°C (-58°F a +212°F) u opcional -50°C a +150°C (-58°F a +302°F)
Electrónica: -40°C a +60°C (-40°C a +140°F)
Rango de presión de operación
0 a 155 Bar (0 a 2.250 psig)
Materiales
Acero al carbono y acero inoxidable
Calibración
Realizada en el laboratorio de calibración de caudal con certificación ISO 17025 de Emerson’

Características

  • Minimiza la incertidumbre de medición y el periodo de inactividad con los diagnósticos avanzados que señalan los problemas del proceso
  • Identifique bloqueos aguas arriba y los perfiles de caudal anormales en tiempo real utilizando un software MeterLink avanzado
    Extienda los ciclos de calibración al monitorizar la salud del medidor para minimizar los costos de funcionamiento y mantenimiento
  • Mejora la rendición de cuentas y auditoría con registros de datos de archivo de alta capacidad que incluyen la temperatura y la presión
  • Reduce los costos de mantenimiento y elimina la calibración periódica (a menos que se le indique localmente) al carecer de piezas móviles
  • Además, facilita el mantenimiento con transductores que se pueden reemplazar en el campo y que no están en contacto con el proceso
  • Simplifica las actualizaciones futuras con una plataforma expandible de la electrónica serie 3810 de Rosemount
  • Aumenta la E/S con el nuevo módulo de CPU tipo 4 hasta con seis salidas de frecuencia o digitales

Documentos y dibujos