No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-USM381404 Liquid Ultrasonic Flow Meter-4 Inch

Rosemount™ USM381404 Medidor ultrasónico de líquidos - 4 Path - 4"

Descripción del producto

Este nuevo medidor de transferencia de custodia ofrece una linealidad excepcional en todo el rango de caudal para minimizar los productos perdidos y no contabilizados. La electrónica de próxima generación mejora la operación del medidor y el diseño de paso total garantiza una medición de caudal bajo altamente precisa.

Linealidad
Rango de ±0,15% del valor medido en un rango de 1,2 a 12,2 m/s (4 a 40 pies/s); ±0,20% del valor medido en un rango de 0,6 a 12,2 m/s (2 a 40 pies/s) (opcional)
Incertidumbre del factor del medidor
>±0,027% (API MPMS, Capítulo 5, Sección 8, Tabla B-1)
Velocidad
0,6 a 12,2 m/s (2 a 40 pies/s) con un rango extendido de 0,3 a 14,6 m/s (1 a 48 pies/s)
Rango de temperatura de operación
Transductores: -50°C a +100°C (-58°F a +212°F) u opcional -50°C a +150°C (-58°F a +302°F)
Electrónica: -40 a +60°C (-40 a +140°F)
Rango de presión de operación
0 a 155 Bar (0 a 2250 psig)
taller
Acero al carbono y acero inoxidable
Calibración
Realizada en el laboratorio de calibración de caudal con certificación ISO 17025 de Emerson’

Características

  • Minimiza la incertidumbre de medición y el periodo de inactividad con los diagnósticos avanzados que señalan los problemas del proceso
  • Identifique bloqueos aguas arriba y los perfiles de caudal anormales en tiempo real utilizando un software MeterLink avanzado
    Extienda los ciclos de calibración al monitorizar la salud del medidor para minimizar los costos de funcionamiento y mantenimiento
  • Mejora la rendición de cuentas y auditoría con registros de datos de archivo de alta capacidad que incluyen la temperatura y la presión
  • Reduce los costos de mantenimiento y elimina la calibración periódica (a menos que se le indique localmente) al carecer de piezas móviles
  • Además, facilita el mantenimiento con transductores que se pueden reemplazar en el campo y que no están en contacto con el proceso
  • Simplifique las actualizaciones futuras con la plataforma electrónica Rosemount serie 3810
  • Aumenta la E/S con el nuevo módulo de CPU tipo 4 hasta con seis salidas de frecuencia o digitales
  • Aumenta la E/S con el nuevo módulo de CPU tipo 4 hasta con seis salidas de frecuencia o digitales

Documentos y dibujos