exp-accomodate change-smart commissioning

Intelligente Inbetriebnahme

Beschleunigung von Kapitalprojektabläufen durch automatische Inbetriebnahme

Verkürzung des Zeitplans Ihres Projekts durch Verwaltung von Änderungen.

Smarte Grundüberprüfung – ein durch Technologie aktivierter Prozess – optimiert den gesamten Grundprüfungsprozess, einschließlich Systemdesign, Geräteanbindung und -konfiguration, Tests und Dokumentation.

Mit ihrem positiven Einfluss auf die Gesamtsicherheit der Projektdurchführung hilft die smarte Grundüberprüfung dabei, die strengen und variablen Fälligkeitstermine bei Automatisierungsprojekten einzuhalten. Die Prozessbasis ist enorm von der Automatisierung manueller Aufgaben abhängig und davon, dass die Technologie funktioniert.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Verkürzung des Zeitplans Ihres Projekts durch Verwaltung von Änderungen.

Anleitung für

Konfigurieren Sie Geräte in kürzerer Zeit

„Einmal definieren, oft verwenden“ beschreibt die effiziente Konfigurationsmethode von HART Geräten mit AMS Device Manager Bulk Transfer. Anwender definieren Vorlagen, die dann auf mehrere Geräte gleichzeitig angewandt werden. Die Methode reduziert die Konfigurationszeit erheblich und vereinfacht dabei noch das Verfahren zur Änderung der Konfiguration mehrerer Geräte.

Anpassungsfähigkeit bei späten Projektänderungen

Smart Commissioning verändert die Vorgehensweise bei der Durchführung von Automatisierungsprojekten, weil Sie die Regellogik unabhängig von den E/A-Zuordnungen für Feldgeräte konfigurieren können. 

Die Entkopplung der physikalischen E/A-Konzeption von der Konfiguration der Regelstrategien reduziert die Planabhängigkeiten zwischen der Installation der Feldgeräte und der Konfiguration des Regelsystems erheblich.

Verbesserte Geschwindigkeit und Genauigkeit

Smart Commissioning verbindet Feldgerätereferenzen über die HART Feldgerätekennzeichnung automatisch mit Regelstrategien. Die Automatisierung der Geräteanbindung ermöglicht die schnelle Umsetzung von Änderungen zu einem späten Zeitpunkt der Inbetriebnahme. Und weil Smart Commissioning die Anbindung der Hardware an die Software auf einen späteren Zeitpunkt im Prozess erlaubt, kann das Projektteam flexibler und genauer auf späte Designänderungen reagieren.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.