Kunststoff-Vibrationsschweißen

Vibrationsschweißen

Branson arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung der Vibrationsschweißtechnik, um die Anforderungen von Kunden für das Verbinden komplexer Kunststoffteile mit hohem Durchsatz zu erfüllen.

Was ist Vibrationsschweißen?

Kunststoffvibrationsschweißen ist eine energieeffiziente Technologie, die die Produktivität der Montagelinie optimiert. Es eignet sich ideal für das Verbinden großer Kunststoffteile, komplexer Bereiche, von Objekten mit mehreren Flächen und gekrümmten Oberflächen unterschiedlicher Form und ist eine gängige Technologie in der Automobil- und der Haushaltsgeräteproduktion sowie in anderen Branchen. Die neue Clean Vibration Technology (CVT) von Branson, einer Marke von Emerson, ermöglicht die Herstellung saubererer Schweißverbindungen mit weniger Graten und partikularen Verunreinigungen als je zuvor.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was ist Vibrationsschweißen?

Wie funktioniert Vibrationsschweißen?

Kunststoff-Vibrationsschweißen

Vibrationsschweißen ist eine Verbindungslösung, mit der komplexe, ungleichmäßig geformte oder große Teile zusammengeschweißt werden können.  Vibrationsschweißen verwendet die Wärmeenergie, die durch Reibung erzeugt wird. Ein Bauteil wird stationär gehalten, während das andere mit einem definierten Druck eine lineare Bewegung ausführt. Die erzeugte Reibungswärme initiiert eine definierte Schmelze an der Schweißnaht der beiden Kunststoffteile. Vibrationsschweißen erfordert eine Anpassung der Bauteile bezüglich Schweißnaht und Winkellage.

Vibrationsschweißprozess

Beim Vibrationsschweißen von Kunststoffen wird durch schnelle, lineare Bewegungen an der Verbindungsschnittstelle der beiden Teile durch Reibung Wärme erzeugt. Dieser Prozess dauert an, bis der richtige Schmelzzustand erreicht ist. Die Kunststoffteile werden im Anschluss an den Schweißvorgang unter Druck gehalten, sodass eine permanente Verbindung entsteht. Die Branson Vibrationsschweißgeräte von Emerson sind die einzigen Produkte auf dem Markt, die mit orbitaler Schwingungstechnologie arbeiten und so eine breitere Palette von Anwendungen ermöglichen.

Anwendungen

Vibrationsschweißen von Kunststoffen wird häufig für Anwendungen mit komplexen, ungleichmäßig geformten oder großen Teilen gewählt und ist für die meisten Thermoplaste geeignet. Es bietet sich zudem für Anwendungen an, bei denen eine hochfeste hermetische Abdichtung und schnelle Zykluszeiten erforderlich sind. Die Technologie ermöglicht das Schweißen mehrerer Teile in einem einzigen Zyklus bei geringem Energieverbrauch.

Industrieanwendungen

Montagelösungen für komplexe, konturierte und empfindliche Automobilteile für Verbrennungs-, Elektro- und autonome Fahrzeuge

Automobilindustrie

Montagelösungen für Kunststoff- und Metallschweißen der elektro- und verbrennungsmotorischen Fahrzeuge von heute

Heutige Geschäfts- und Unterhaltungselektronik

Elektronik

Präzisionsschweißungen und Reinigung für empfindliche Schaltkreise, eingebettete Sensoren und empfindliche Komponenten

Windel-Herstellung

Textilien

Mit Hilfe von Ultraschall werden Vliesstoffe geschnitten, geschweißt und geklebt, was eine kostengünstige, automatisierte Produktion mit hoher Leistung ermöglicht.

Industrie- und Haushaltsgeräte

Haushaltsgeräte

Schweißen von Komponenten für große und kleine Haushaltsgeräte von Waschmaschinen bis zu Küchengeräten sowie Hygieneartikeln.

Lithium-Ionen-Akku

Batterie

Technisches Know-how und Schweißinnovationen für die Entwicklung der nächsten Generation von Batterietechnologie

Maßgeschneiderte Werkzeuge von Branson

Maßgeschneiderte Werkzeuge, auf die Sie sich verlassen können

Wir stellen nicht nur Werkzeuge her, sondern wissen auch, wie die Werkzeuge optimiert werden können, um einen schnellen, effizienten Einsatz zu ermöglichen. Lassen Sie sich bei der Konfiguration und Optimierung Ihrer Systeme von unserem Entwicklungsteam für maßgeschneiderte Werkzeuge beraten.

HIER ERFAHREN SIE MEHR
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.