Eingriffsfreie Clamp-on-Ultraschalltechnologie

Die eingriffsfreien Flexim Ultraschall-Durchflussmessungs- und Refraktometertechnologien von Emerson ermöglichen die Messung praktisch aller fließenden Medien – sowohl Flüssigkeiten als auch Gase. Unsere proprietären Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgeräte ermöglichen Bedienern die einfache Befestigung des Messwandlers an der Außenseite von Rohren – ohne Unterbrechung des Betriebs oder die Gefahr von Leckagen.Da unsere Produkte den höchsten Anforderungen der industriellen Produktion, Sicherheit und Anlagenverfügbarkeit gerecht werden, können Betreiber den Durchfluss einfach und überall messen. Flexim ist eine vertrauenswürdige Marke, die für eingriffsfreie Ultraschall-Durchflussmessgeräte bekannt ist. Unsere innovative Technologie, Genauigkeit und Zuverlässigkeit machen diese Messgeräte zu einem Branchenführer.

Emerson übernimmt FLEXIM

Emerson übernimmt FLEXIM, ein führendes Unternehmen in Bezug auf Clamp-On-Durchflussmessgeräte

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Eingriffsfreie Clamp-on-Ultraschalltechnologie



Erkunden Sie die Geschichte des eingriffsfreien Flexim Ultraschall-Durchflussmessgeräts und der Refraktometertechnologie

Sortieren nach:

Die Entwicklung eines portablen Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgeräts wurde von vier Absolventen der Humboldt-Universität Berlin und der Universität Rostock angestoßen. Gründung von Flexim.

Einführung des ersten portablen Durchflussmessgeräts – FLUXUS ADM 6402

Einführung des fest installierten Ultraschall-Durchflussmessgeräts FLUXUS ADM 7805

Einführung des portablen Ultraschall-Durchflussmessgeräts FLUXUS ADM 6725 mit digitaler Signalverarbeitung und Algorithmen zur Beseitigung von akustischen Störsignalen

Erste Zertifizierung des Unternehmens nach DIN ISO 9001

Eröffnung der ersten ausländischen Niederlassung – FLEXIM Benelux mit Sitz in den Niederlanden

Einführung des WaveInjector: Unsere patentierte Befestigung von Messwandlerm ermöglicht eingriffsfreie Durchflussmessungen bei extremen Temperaturen von -190 °C bis +630 °C. FLEXIM erweitert sein Produktportfolio mit der Einführung des Prozessrefraktometers PIOX R. Gründung von FLEXIM Austria.

Einführung des FLUXUS ADM 8027 – des ersten zertifizierten Ultraschall-Durchflussmessgerätes für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX Zone 1). Gründung von FLEXIM AMERICAS.

Durch die Entwicklung einer geeigneten Messwandler-Technologie – Lamb-Wellen-Messwandler – ebnet Flexim den Weg zu zuverlässigen und genauen eingriffsfreien Ultraschall-Durchflussmessungen von Gasen.

Gründung von Flexim Asia mit Niederlassungen in Singapur und Shanghai

Einführung der portablen Durchflussmessgeräte für Gase und Flüssigkeiten – FLUXUS F601 und G601

Einführung der weltweit einzigartigen zertifizierten portablen Durchflussmessgeräte für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre (ATEX, IECEx Zone 2 und FM Class I, Div. 2), die FLUXUS F608 und G608

Gründung von Flexim Instruments UK mit Sitz im Raum Manchester

Flexim legt am Hauptsitz in Berlin den Grundstein für ein neues Firmengebäude. Eröffnung des ersten Vertriebsbüros in Südamerika – FLEXIM S.A. in Chile.

Flexim verzeichnet weiteres Unternehmenswachstum und eröffnet Niederlassungen im Nahen Osten (Dubai) und in Australien (Perth). Einführung des FLUXUS F/G721. Das fest installierte Clamp-on-Ultraschallsystem für eingriffsfreie Durchflussmessung von Flüssigkeiten oder Gasen eröffnet neue Anwendungshorizonte.

Eröffnung des neuen, nachhaltig gebauten Unternehmenssitzes in Berlin, Deutschland

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.