Roxar
Zuverlässige und verwertbare Daten für die Energie-Wertschöpfungskette, die einen kontinuierlichen Informationsfluss liefern und so fundierte Entscheidungen über Produktion und Integrität ermöglichen.
Lösungen mit Mehrphasen-Durchflussmessgeräten liefern wichtige Informationen über Flüssigkeitsströme am Bohrloch ohne Trennung von Medien. Wichtige Informationen für die Optimierung der Produktion, die Durchflusssicherung und die Einhaltung von Vorschriften mit den kompaktesten und kosteneffizientesten Lösungen.
Permanente Bohrlochüberwachung und -kontrolle ermöglichen die kontinuierliche Überwachung von Druck- und Temperaturdaten zum besseren Verständnis der Dynamik einer Bohrlochumgebung. Kosteneffektive, äußerst stabile, zuverlässige und präzise Messungen, die für die rauesten und heißesten Tiefbohrungsumgebungen geeignet sind.
Die Maximierung der Lagerstättenleistung hängt von der Fachkompetenz des Personals ab.