Zuverlässige Füllstandmessung durch benutzerfreundliche, speziell für Sie entwickelte Tools

Unser breites Sortiment an Füllstandsmessumformern, Detektoren, Schaltern und Zubehör für Flüssigkeits- und Feststoffmessungen hilft Ihnen bei der Optimierung und Verbesserung der Prozesse in Ihrer Anlage - von anspruchsvollsten Anwendungen mit viskosen, korrosiven und aggressiven Medien bis hin zu den einfachsten Jobs.


Mehr Anwenderfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Genauigkeit dank der Rosemount-Füllstandsmesssensoren und -technologien von Emerson.

Produkte anzeigen
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Zuverlässige Füllstandmessung durch benutzerfreundliche, speziell für Sie entwickelte Tools

Radar-Füllstandsmessumformer mit „geführter Mikrowelle“

Füllstandsmessung: geführte Mikrowelle

Radar-Füllstandsmessumformer mit geführter Mikrowelle verwenden Mikrowellentechnologie zur Messung des kontinuierlichen Füllstands und der Höhe der Trennschicht von Flüssigkeiten, Feststoffen und Schlämmen. Das marktführende Portfolio von Emerson bietet genaue, zuverlässige, sichere und kosteneffiziente Füllstandsmessungen selbst unter den anspruchsvollsten Prozessbedingungen. Leistungsstarke Onboard-Diagnosefunktionen geben Aufschluss über den Zustand des Geräts und die Signalqualität, so dass Sie sicher sein können, dass Ihr Prozess unter Kontrolle ist.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.

Berührungslose Radar-Füllstandsmessumformer

Berührungslose Füllstandssensoren verfügen über Radartechnologie, um den Füllstand von Flüssigkeiten oder Feststoffen in kleinen und großen Tanks, Behältern und offenen Anwendungen der verschiedensten Branchen kontinuierlich zu messen. Von den anspruchsvollsten Anwendungen, die hochgenaue Füllstandsmessungen erfordern, bis hin zu den einfachsten Anwendungen – unsere Radarsensoren helfen Ihnen, die Effizienz zu steigern und die Sicherheit in Ihrer Anlage zu verbessern und sind zugleich anwenderfreundlich, zuverlässig und genau.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.
Füllstandsmessung: berührungslose Radarsensoren

Differenzdruck-Füllstandsmessumformer

Füllstandsmessung: Differenzdruck-Füllstandsmessung

Die Differenzdruck-Füllstandsmessung verwendet Druckmesswerte und spezifisches Gewicht zur Ausgabe von Füllstandswerten. Differenzdruck-Füllstand (DP) ist eine gängige Messmethode, die in einer Vielzahl von Anwendungen und Branchen eingesetzt wird. Zu den Lösungen gehören standardmäßige Messumformeranschlüsse und integrierte Messumformer mit direkt oder abgesetzt montierten Druckmittlern, die in abgestimmten, druckausgeglichenen und elektronischen Systemen konfiguriert werden können. WirelessHART-Ausführungen sind ebenfalls verfügbar.


Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.

Magnetische Füllstandstechnologie

Die magnetische Füllstandstechnologie bietet robuste, wartungsarme Messungen in Öl- und Gas- sowie petrochemischen und energietechnischen Anwendungen. Rosemount™ 9930 magnetische Füllstandsanzeiger können als Ersatz für Schaugläser verwendet werden und bieten zusätzliche Redundanz, wenn sie als komplette Füllstandslösung zusammen mit dem Rosemount™ 5300 Radar-Füllstandsmessumformer und der Rosemount™ 9935 Füllstandsbypasskammer eingesetzt werden. Das Portfolio von Emerson umfasst auch magnetostriktive Messumformer und magnetische Füllstandsschalter, die eine flexible Füllstandserkennung bei vielen Installationsarten bieten.


Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.
Füllstandsmessung: Magtech

Füllstandsgrenzwertschalter

Füllstandsmessung: Grenzwertschalter für Flüssigkeiten

Über Füllstandsgrenzwertschalter für Flüssigkeiten

Füllstandsgrenzwertschalter für Flüssigkeiten messen den Füllstandsgrenzwert in einem Behälter. Das Portfolio von Emerson basiert auf Schwinggabeltechnologie und bietet eine sichere, zuverlässige und kostengünstige Lösung für die meisten Flüssigkeitsanwendungen, wie Überwachung hoher und niedriger Füllstände, Pumpenregelung, kritische Alarme und Überfüllsicherung. Schalter können für die primäre Überwachung oder Steuerung oder zusätzlich zu anderen Technologien installiert werden. Das bietet Redundanz und reduziert Risiken.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Über Füllstandsgrenzwertschalter für Flüssigkeiten

Füllstandsgrenzwertschalter für Feststoffe

Füllstandsgrenzwertschalter für Feststoffe sind eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung, um das Vorhandensein oder Fehlen von Feststoffen in einer Vielzahl von Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der chemischen Verarbeitung und der Abwasseraufbereitung zu erkennen. Das Portfolio von Emerson umfasst Schwinggabel- und Stabtechnologie, Drehflügelschalter- und kapazitive Technologie und bietet eine einfach zu installierende und präzise Füllstandsmessung und -regelung für verschiedene Medientypen und Prozessbedingungen.


Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Füllstandsgrenzwertschalter für Feststoffe
Füllstandsgrenzwertschalter für Feststoffe

Konfigurations- und Diagnosesoftware für Füllstandsanwendungen

Mit Rosemount Software und Zubehör erweitern Sie Ihre Möglichkeiten und maximieren die Leistung Ihrer Füllstandmessgeräte.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.
Füllstandsmessung: Konfigurations- und Diagnosesoftware

Zubehör für Füllstandsmessungen

Füllstandsmessung: Zubehör

Emersons Portfolio an Füllstandszubehör umfasst Bypass-Kammern und Steuergeräte sowie eine breite Palette an Ersatzteilen wie Elektronikkassetten, Antennensätze und Adapter. Unser Zubehör unterstützt die Optimierung Ihrer Betriebsabläufe durch rationalisierte Wartung, Upgrades und Reparaturen Ihrer Füllstandsmessgeräte und bietet Ihnen die Flexibilität zur Anpassung unserer Produkte an Ihre spezifischen Anforderungen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.

Füllstandsmesssysteme

Tankmesssysteme

Lagertank-Messsysteme dienen der Füllstandsmessung von Flüssigkeiten in großen Lagertanks mit dem Ziel, das Volumen und die Masse des Produkts in den Tanks zu quantifizieren. Sie sind Ihre Lösung für genaue Bestandsverwaltung, zuverlässige Überfüllsicherung (IEC 61508-zertifizierte SIL2/SIL3) und eichamtlichen Verkehr gemäß OIML- und API-Normen.


Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Tankmesssysteme
Tankmessung-1020x576
Tanküberwachungssystem

Tanküberwachung

Das Rosemount Tanküberwachungssystem bietet eine kostengünstige Möglichkeit zur Überwachung des Füllstands von Flüssigkeiten, Temperatur und Volumen zur Bestandskontrolle.

Mit der Flexibilität, eine Reihe unterschiedlicher Instrumente zu verbinden, kann das System an jeden Tank angepasst werden – unabhängig von Tankgröße, Form oder Inhalt.

Durch die Integration in unsere Bestandsmanagement-Software bietet das System Einblicke in Ihren Produktbestand, hilft dabei, manuelle Messungen zu reduzieren, die Genauigkeit zu verbessern und eine Tanküberfüllung zu verhindern.


Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Tanküberwachung

Wissenswertes zur Fernüberwachung von Tanks

Das Rosemount™ Tanküberwachungssystem zur Fernüberwachung von Tanks ist eine benutzerfreundliche Logistiklösung für die Anlagenüberwachung, mit der Sie alle Ihre Anlagen unabhängig von ihrem Standort von einem Punkt aus verwalten können. Das System besteht aus dem Rosemount™ 408 Wireless-Füllstandssensor und der Plantweb™ Insight Tank Anwendungssoftware zur Überwachung von Füllstand, Temperatur und GPS-Standort. So erhalten Sie operative Einblicke, die fundiertere strategische Entscheidungen und eine verbesserte Unternehmensleistung ermöglichen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Wissenswertes zur Fernüberwachung von Tanks
Erzielen Sie mit einer benutzerfreundlichen Überwachungslösung echte Geschäftsverbesserungen und Einblicke in Ihre Anlagen

Füllstandsmessungen in Marine-Anwendungen

Unsere Überwachungssysteme sind auf raue Schiffsbedingungen ausgelegt und verfügen über robuste, langlebige sowie fortschrittliche Messumformer für die Messung von Füllstand, Druck und Temperatur, die selbst unter schwierigen Bedingungen präzise Messwerte ermöglichen.Diese Robustheit wird ergänzt durch einen einfachen Installationsprozess und minimalen Wartungsaufwand, wodurch Zeit und Ressourcen eingespart werden. Diese Systeme gewährleisten zudem die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften - unabhängig davon, ob Sie ein herkömmliches Frachtüberwachungssystem (CMS) oder ein System zur Messung von Kraftstoff oder Messungen für den eichpflichtigen Verkehr (CTMS) benötigen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Füllstandsmessungen in Marine-Anwendungen
Marine
Füllstandsmessung

Geschichte der Füllstandsmessung

Lernen Sie unsere Historie kennen, um mehr über unsere Wurzeln und die Innovationen zu erfahren, die wir in den letzten 50 Jahren auf den Markt gebracht haben

Zur Zeitleiste
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.