Rosemount-P-2460 System Hub

Rosemount™ 2460 System-Hub

Produktbeschreibung

Der Rosemount 2460 System-Hub überträgt Tankmessdaten in Echtzeit von Feldgeräten zur Rosemount TankMaster-Bestandsmanagementsoftware und/oder zu einem Host-/Prozessleitsystem. Er verfügt über acht konfigurierbare Ports für die Host- oder Feldgeräte-Kommunikation. Der Rosemount 2460 unterstützt Systemredundanz und die Emulation der Geräte anderer Anbieter.

Anzahl der Tanks
Max. 64 (jedes Radar-Füllstandsmessgerät Rosemount 5900S mit 2-in-1-Funktionalität entspricht zwei Tanks).
Anschlüsse
  • Anzahl der Modemanschlüsse: Maximal 8, Konfiguration entweder für Feld- oder für Host-Kommunikation.
  • Andere Anschlüsse: Ein USB-Port und drei Ethernet-Anschlüsse (einer für Modbus TCP-Host-Kommunikation, einer für Redundanz und einer für Servicezwecke).
Kommunikationsprotokoll
  • TankMaster oder andere Host-Kommunikation: Modbus RTU (TRL2, RS485, RS232) und Modbus TCP (Ethernet).
  • Feldkommunikation: Modbus RTU (TRL2, RS485) und GPU (Enraf BPM).
Zulassung eichamtlicher Verkehr
OIML R85:2008 und nationale Zertifizierungen, wie z. B. PTB, NMi usw.
Emulationsfähigkeit
Integrationsmöglichkeit in alte Tankmesssysteme.
Unterstützt Emulationen der Kommunikationsprotokolle anderer Anbieter: z. B. Enraf, E+H, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura und Tokyo Keiso.
Stromversorgung
• 24–48 VDC (–15 %, +10 %).
• 100–250 VAC (–15 %, +10 %), 50/60 Hz (±2 %).
Umgebungstemperatur
−40 bis +70 °C (−40 bis 158 °F).

Merkmale

  • Schnelle Datenaktualisierung.
  • Verbindung von bis zu 64 Tanks.
  • Skalierbare Optionen für praktisch alle Systemgrößen.
  • Flexible und konfigurierbare Konnektivität mit mehreren Ports.
  • Emulation durch Datenübernahme von Instrumenten anderer Anbieter.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-1 von 1 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: