Fisher-P-TBX

Fisher™ TBX-Dampfumformventil

Produktbeschreibung

Fisher TBX-Ventile reduzieren sowohl den Dampfdruck als auch die Dampftemperatur, um die täglichen Lastwechsel in Kraftwerken zu ermöglichen. Zusätzlicher Schutz von Zwischenüberhitzer-Rohrleitungen, Verflüssigern und Rohrleitungen gegen übermäßigen Druck, Temperatur und Enthalpieerhöhungen durch Bypass von Dampfturbinen.

ped
Zulassungen
PED, CRN
Entscheidender Betrieb
Lärmminderung, Dampfaufbereitung
Durchfluss-Charakteristika
Linear
Material
SA105, F22, F91
Betriebstemperatur
Hohe Temperatur
Druckklasse
ASME
Prozessanschlussart
Flanschausführung, Stumpfschweißnaht, RTJ
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse V (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 22, NPS 24, NPS 26, NPS 28, NPS 30, NPS 32, NPS 34, NPS 36, NPS 38, NPS 40, NPS 42, NPS 44, NPS 46, NPS 48
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Kombiniert Druck- und Temperaturregelung in einem einzigen Ventil.
  • Die robuste, käfiggeführte Ausführung kann den vollen Differenzdruck der Frischdampfleitung aufnehmen.
  • Whisper Trim™ III und WhisperFlo™ Innengarnituren tragen zur Minderung des Schalldruckpegels um 30 bis 40 dB A bei.
  • Durch Verwendung der Fisher Bohrungsdichtungs-Innengarnitur kann die Dichtheit der Absperrung auf 593 °C (1 100 °F) erhöht werden. Diese einzigartige druckentlastete Innengarnitur hat sich im Einsatz bewährt.
  • Das von FEA konstruierte Ventilgehäuse ist für die meisten anspruchsvollen Anwendungen geeignet und widersteht thermischer Beanspruchung.
  • Ermöglicht die vertikale Ausrichtung der Ventilspindel, um die Wartung in den meisten Anwendungen zu erleichtern.
  • Der Käfig ist einsatzgehärtet, um eine lange Lebensdauer und die Ausdehnung bei Temperaturschwankungen zu ermöglichen. Der Ventilkegel wird kontinuierlich geführt und verwendet Auflagen auf Kobaltbasis als Führungsbänder und eine dichte Metall/Metall-Absperrung gegen den Ventilsitz.