Fisher-P-cavitrol hex trim

Fisher™ Cavitrol™ Hex Innengarnitur

Produktbeschreibung

Die Fisher Cavitrol Hex Innengarnitur bietet verbesserte Leistungsmerkmale in schwierigen Einsatzbedingungen und erhält die Effizienz eines Drehstellventils. Cavitrol Hex reduziert Kavitations- und Geräuscheffekte, die Rohrleitungsvibrationen verursachen.

Merkmale

  • Das Rohr mit sechseckigem Querschnitt trennt die Flüssigkeit, formt das Strömungsmuster aus und reduziert oder eliminiert Geräusche und Vibrationen, die durch Kavitation verursacht werden.
  • Umbau der bereits installierten Fisher Vee-Ball-Ventile und CV500 mit der Cavitrol Hex Antikavitations-Innengarnitur nach minimaler Änderung des Ventilgehäuse-Ausgangsflansches.
  • Standardwerkstoff der Cavitrol Hex Innengarnitur ist S31603 Edelstahl. R31233 Kobaltlegierung ist für eine härtere, erosionsbeständigere Ausführung lieferbar.
Werkstoff
316L Edelstahl, Kobaltlegierung
Anwendung (kritischer Betrieb)
Kavitation
Durchfluss-Charakteristika
Modifiziert gleichprozentig
Ventiltyp
Kugel
Ventilgröße
NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 20
Ventilgrößenstandard
NPS
Prozessanschlussart
Flanschausführung
Druckklasse
ASME

Dokumentation und Zeichnungen