AVENTICS-1827020081

AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 1827020081

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CB1-TRB-032-040-SN1-SN2

Für Serie
TRB, TRR
Zylinder-Ø min.
32 mm
Zylinder-Ø max.
40 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Gewicht
0.015 kg

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen

Dokumentation und Zeichnungen