Über das Rosemount Tankmesssystem
Sichern Sie einen effizienten Betrieb, reduzieren Sie Risiken und minimieren Sie die Messunsicherheit mit einem skalierbaren System mit offener Architektur.
eraaaaaaa
Reduce uncertainty in oil inventory and transfers:
• Receive real-time tank data for accurate net volume calculations.
• Get certified custody transfer accuracy.
• Utilize tank capacity efficiently.
Improve safety:
• Comply with overfill prevention standards such as API 2350.
• Use SIL 2 and SIL 3 certified devices.
Simplify installation and terminal operations:
• Benefit from unique 2-in-1 technology.
• Simplify automation and expansion with Smart Wireless.
• Use gauge emulation to replace old mechanical gauges.
Das Rosemount Lagertank-Messsystem überwacht den Bestand, damit Sie stets genau über die Menge des gelagerten Produkts informiert sind. Das System misst präzise Batchmengen und den eichamtlichen Verkehr zwischen Schiffen und Lagertanks sowie beim Pipelinetransport. Verwenden Sie das System für den täglichen Betrieb, die Ölverbringung, Bedarfsplanung und in Mischprogrammen. Bleiben Sie über Leckagen informiert und verhindern Sie Überfüllungen, um Umweltauswirkungen und finanzielle Konsequenzen durch Ölverluste zu reduzieren.
Eine Überfüllung kann schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. Die wichtigste Aufgabe einer automatischen Überfüllsicherung besteht darin, einen zuverlässigen High-High-Füllstandsalarm zu gewährleisten.
Radarmesssysteme von Rosemount sind SIL 2- und SIL 3-fähig. Sie erfüllen API 2350-, TÜV/WHG- und lokale Anforderungen. Der Rosemount 5900S bietet 2-in-1-Technik, die Füllstandsmessung und unabhängige Alarmbehandlung mit nur einer Tanköffnung ermöglicht. Abnahmeprüfungen können ohne Beeinträchtigung des Betriebes aus der Ferne durchgeführt werden.
Das Rosemount Lagertank-Messsystem unterstützt IEC 62591 (WirelessHart® Protokoll), um eine kostengünstige Automatisierung Ihres Tanklagers zu ermöglichen. Weiträumige Feldverkabelung entfällt, Installationskosten können um bis zu 70 Prozent gesenkt werden und die Wireless-Lösung ermöglicht den Zugriff auf Daten von Tanks, die vorher unerreichbar waren. Arbeiten mit offener Flamme sind nicht mehr erforderlich und Ausfallzeiten werden auf ein Minimum reduziert. Die Zeit zwischen Projektstart und Inbetriebnahme wird erheblich reduziert.
Fügen Sie Rosemount Lagertank-Messsysteme zu Ihrem bestehenden System hinzu, indem Sie die Feldbus-Kommunikation eines anderen Herstellers emulieren. Ersetzen Sie Ihre Tankmanagementsoftware durch Rosemount™ TankMaster, um eine nahtlose und reibungslose Kommunikation mit allen installierten Geräten zu ermöglichen.
Laden Sie die Broschüre zu Überfüllsicherungslösungen von Tanklagern herunter
Hier sehen Sie Beispiele für Überfüllsicherungslösungen für verschiedene Tankarten.
Hier erfahren Sie, wie Sie vom Einsatz eines Wireless-Tankmesssystems profitieren können.