Os circuitos de moagem e fresagem consomem muita energia e muito dinheiro em toda a operação de mineração. Manter as fresas de ponta esférica e SAG, e rolos de moagem de alta pressão, on-line e funcionando de forma ideal é fundamental para a eficiência da flotação e maximizar a recuperação de metais. No entanto, esses circuitos experimentam variações no tamanho de partículas, taxa de alimentação e teor de umidade, o que pode levar a entupimentos, alto desgaste de vibração e rolamento da máquina e, finalmente, tempo de inatividade não planejado e reinicializações trabalhosas.
A Emerson pode ajudar você a alcançar maior disponibilidade em fresas de ponta esférica e SAG e rolos de moagem de alta pressão com soluções avançadas de monitoramento de condições para detectar problemas precocemente. As soluções avançadas de controle de processo da Emerson podem ajudar a otimizar seus circuitos de moagem e fresagem e alcançar uma moagem mais consistente, reduzindo o consumo energético.
Monitoramento da fresa de ponta esférica/SAG
Monitoramento da condição da fresa em tempo real para melhorar o tempo de atividade da fresa.
Soluções de medição wireless da fresa de ponta esférica/SAG
Melhore a disponibilidade da fresa e o tempo de atividade para otimizar o circuito de moagem.
Válvulas guilhotina da Clarkson
Otimize o desempenho do circuito de moagem e melhore o tempo de funcionamento da fábrica com soluções de válvula de isolamento eficientes.
DeltaV DCS para controle avançado da fresa de SAG/ponta esférica
Soluções avançadas de controle de processos para aumentar a produtividade de fresa de SAG e ponta esférica.
Equipamentos de classificação como hidrociclones e telas vibratórias têm um papel importante no desempenho geral do circuito de moagem e trituração. A má classificação do minério afeta o processamento mineral a jusante, levando ao aumento da remoagem, à diminuição da eficiência da flotação, ao maior consumo de energia e à menor recuperação de metais. O problema fundamental com a operação de hidrociclones e telas vibratórias é que elas são muito sensíveis às mudanças de processo, mas são mal instrumentadas. Dessa forma, o monitoramento de hidrociclone depende da inspeção visual.
Com as soluções avançadas de monitoramento de condições da Emerson, você pode detectar problemas como laçamento e entupimento em seu hidrociclone, vários problemas emergentes com suas telas vibratórias e otimizar o desempenho geral do circuito de moagem.
Válvulas guilhotina da Clarkson
Melhore o desempenho de hidrociclone com soluções de válvula de isolamento eficientes.
Monitoramento de hidrociclone
Monitoramento de desempenho em tempo real de hidrociclone para otimizar o desempenho do circuito de moagem.
DeltaV para aplicações de mineração e minerais
Equipe seus operadores com conhecimentos e controle para alcançar a excelência operacional.
A otimização de circuitos de flotação e operações de espessamento pode ser complexa graças à variabilidade do minério de entrada. O desempenho depende de diversas variáveis do processo, e pequenas perturbações do processo podem afetar a recuperação de metal e aumentar o uso de reagentes. Além disso, os circuitos de flotação e espessamento estão sujeitos a um tempo de inatividade não planejado devido à falha de bombas, motores e outros equipamentos mecânicos associados.
As soluções avançadas de controle de processos e automação da Emerson podem ajudar você a melhorar a estabilização do processo e otimizar a operação de flotação e espessamento. As soluções de válvulas ajudam a melhorar a gestão de vazão de lama e melhoram a eficiência da flotação. As soluções de monitoramento de condições wireless podem ajudar a minimizar o tempo de inatividade não planejado, prevendo falha mecânica.
DeltaV DCS para célula de flotação avançada e controle de espessante
DeltaV DCS para controle avançado do processo para melhorar a flotação e aumentar a eficiência do espessante.
Válvulas guilhotina da Clarkson
Soluções de válvula de isolamento eficientes para desempenho otimizado de espessantes.
Sua capacidade de maximizar a recuperação do minério, a eficiência e o rendimento do processo começa com o estoque e alimentação de suas instalações. Dada a variabilidade na dureza e tamanho do minério, você precisa do máximo de clareza possível para alcançar a liberação mineral ideal.
Com as soluções de medição especializadas da Emerson, você pode obter a percepção necessária para configurar seu processo para obter sucessos repetidos. Além de fornecer entradas avançadas de processos, nossas soluções também podem automatizar a coleta de níveis de estoque e condições de equipamentos. Com esses conhecimentos efetivos, sua equipe terá um desempenho consistente em relação às suas expectativas.
Soluções de medição de nível de sólidos
Medição de sólidos precisa e econômica com manutenção mínima e de fácil instalação.
Soluções de gestão do desempenho de ativos
Monitoramento da condição e melhor gestão de desempenho para seus ativos de mineração fixos e móveis críticos.
DeltaV para aplicações de mineração e minerais
Equipe seus operadores com conhecimentos e controle para alcançar a excelência operacional.
David Harrach
In a North American Mining article, Optimizing all the variables related to comminution and separation requires sophisticated control strategies, Emerson’s David Harrach teamed with Devin Marshman from Emerson Impact Partner, Spartan Controls.
leia mais
Todd Walden
Artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) are rapidly changing the way organizations leverage analytics. These systems enable complex analysis that human beings simply cannot perform manually, making it possible to solve difficult problems and identify actionable strategies to improve production, efficiency, sustainability, and safety. Undergirding this analytics solution is a...
leia mais
Jim Cahill
This hydrocyclone separation control and optimization application addresses the problems associated with roping, plugging, and undesired particle classification. It characterizes the different operating parameters of each cyclone. Having this information per cyclone allows the execution of efficient control strategies.
leia maisPerguntas frequentes sobre automação e controle de moagem, fresagem e flotação
Os mineradores podem obter um melhor tempo de atividade implantando soluções de monitoramento de condições para fresas SAG/de ponta esférica e rolos de moagem de alta pressão.
Os mineradores podem aumentar sua produtividade e eficiência aplicando controle avançado do processo em seus circuitos de moagem.
Controle quadrático integrado (IQC) é um método mais novo de controle de malha fechada e está sendo usado cada vez mais para aplicações de processamento de minério. O IQC pode ser aplicado em muitos processos, mas tem sido particularmente benéfico na otimização da flotação.
Controle quadrático integrado (IQC) é um método mais novo de controle de malha fechada e está sendo usado cada vez mais para aplicações de processamento de minério. O IQC pode ser aplicado em muitos processos, mas talvez o maior benefício de sustentabilidade ocorra quando é usado para melhorar a operação das fresas SAG, pois normalmente consomem quantidades consideráveis de energia.