Today’s mining operations must keep crucial milling assets online and running optimally, but variations in ore particle size, feed rate and moisture content, can lead to plugging, high vibration and machine bearing wear, and ultimately unscheduled stoppages and labor-intensive restarts. Emerson can help you achieve higher mill availability with advanced asset management and monitoring solutions to detect issues early and achieve a more consistent grind while reducing energy consumption.
Você coleta dados de muitas máquinas rotativas, de ativos auxiliares da planta, como bombas, motores, caixas de engrenageme ventiladores,a ativos de maior consequência, como turbinas, geradorese compressores. Ter um único local onde esses dados se unam para identificar equipamentos defeituosos rapidamente seria mais eficiente.
A gestão de ativos para máquinas industriais é simplificada no software AMS Machine Works, onde os usuários podem começar rapidamente a identificar possíveis problemas de equipamentos em suas máquinas monitoradas. O AMS Machine Works combina técnicas de manutenção preditiva com ferramentas de análise patenteadasabrangentes para proporcionar uma avaliação fácil e precisa da condição das máquinas. Este software premiado introduz a medição da tecnologia de aquisição de dados da condição do maquinário da AMS, como AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Asset Monitor, AMS 6500 ATGentre outros.
Vídeos de tutoriais
Instalação Introdução App Switcher VibApp Módulo do dispositivo de rede