Navio transportador de GNL
Soluções para navios transportes de GNL, para transferência de custódia e operação mais segura com maior precisão
Evite situações perigosas a bordo do seu navio transportador de GNL com uma vasta variedade de subsistemas, como transferência de custódia baseada em radar LNG confiável e recursos de segurança avançados para backups de equipamentos de emergência. Estas soluções são vitais para que os navios tranportadores de GNL garantam o cumprimento de normas de segurança e ambientais mais rigorosas. Garanta a alta rentabilidade e operação confiável sem comprometer a segurança, escolhendo as soluções de GNL da Emerson, testadas e comprovadas em todo o mundo.
O sistema de transferência de custódia por radar é a melhor opção quando você precisa fazer uma medição de GNL de alta precisão e uma solução que está em conformidade com as normas marítimas, bem como com as normas internacionais de transferência de custódia. Você terá um sistema confiável para apresentar dados precisos para as transações fiscais em condições marítimas hostis.
A medição de combustível é um parâmetro importante que contribui para a eficiência geral do combustível de um navio. Todas as aplicações exigem medição altamente precisa e confiável para controle e gerenciamento mais estritos do combustível queimado que geram economia e potencial redução das emissões. A combinação de medições de combustível com o tanque existente e as medições de vazão proporcionará uma segurança de combustível excepcional contra roubo ou adulteração. O rápido fluxo de dados permitirá uma ampla base de dados de energia e de dados em tempo real para um conhecimento aprofundado e um planejamento eficiente.
Um alto nível de segurança é importante ao transportar GNL e isso também é um foco para o Sistema de Controle Remoto de Válvulas. Indicadores redundantes, unidades de energia e nossas funções de parada de emergência patenteadas (ESD) - todos contribuem para garantir que os requisitos de segurança sejam atendidos a bordo do transportador de GNL.
Saiba mais sobre o sistema de controle remoto de válvulas >>
Diferentes tecnologias podem ser utilizadas para medir o nível nos tanques de lastro e serviço, como sistemas eletropneumáticos, sensores de pressão elétrica e transmissores de nível de tanque.
Saiba mais sobre os sistemas de medição de nível de tanques >>