Rosemount-P-IO Box

Caixa de E/S Rosemount™

Product Description

Conecte seus componentes de monitoramento de tanque marítimo com a caixa de E/S (IOB) Rosemount. Integra com a unidade de alimentação e comunicação (SCU) bem como com o sistema de automação do navio’ e com o Calculador de Carga. Usa uma interface serial e trabalhará com uma ampla gama de entradas e saídas analógicas e digitais. A IOB proporciona isolação galvânica entre a unidade da estação de trabalho e outro equipamento. Quando necessário, também proporciona conversão de interface para RS-232, RS-422 e RS-485.

Classificação do compartimento
IP 22
Temperatura de operação
0 a 55 °C
Fonte de alimentação
115/230 VCA

Características

  • Inclui relés para falha do sistema e alarme comum.
  • Proporciona isolação galvânica entre a unidade da estação de trabalho e outro equipamento.
  • Conecta a unidade da estação de trabalho com a unidade de fornecimento e comunicações (SCU), e outros equipamentos, tais como o principal computador do navio, calculadora de carga e uma ampla gama de entradas e saídas analógicas e digitais.
  • Proporciona conversão de interface para RS-232, RS-422 e RS-485.
  • Atende às exigências das principais sociedades classificadoras marítimas.

Documentação e desenhos