ind-rmt-en-bulk_carrier-h003

Graneleiros

Soluções rentáveis de transportadores a granel - Medição de nível, gerenciamento de combustível, controle integrado

Rentabilidade de toda a frota

Um grande desafio na indústria de transporte a granel é a demanda reduzida de carvão e ferro - os dois maiores segmentos do total de carga transportada pelos graneleiros. As empresas de transporte a granel lutam para reduzir os custos para manter o lucro e devem depender fortemente de sistemas e soluções econômicas com baixa manutenção e alta tolerância a falhas.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Rentabilidade de toda a frota

Soluções em ação

Controle e monitoramento integrados

  • Interface de usuário intuitiva para aprendizados rápidos e fáceis
  • Aumente a segurança com leituras de ajuste, lista e rascunho integradas e precisas

O Sistema Integrado de Controle e Monitoramento é uma solução rentável, modular e escalável para as necessidades específicas do seu transportador a granel. A fácil adição de funcionalidades do subsistema proporciona um sistema personalizado flexível com possibilidades de atualização.


Saiba mais sobre os sistemas integrados de controle e monitoramento >>

Controle da válvula

  • Tenha controle da vazão do fluido em tanques de lastro, esgoto e serviço com o sistema de controle remoto de válvulas

A solução Eletro-Hidráulica é uma ótima opção para navios graneleiros devido ao seu design compacto que exige um mínimo de espaço. Você alcançará uma redução nos custos de instalação escolhendo esta solução, pois ela não exige nenhuma tubulação hidráulica. Você pode otimizar ainda mais os custos, escolhendo uma opção de barramento que requer menos cabeamento, menos módulos de E/S e gabinetes de interface menores.


Saiba mais sobre o sistema de controle remoto de válvulas >>

Medição de nível de tanques

  • Custo eficiente – Pouca necessidade de manutenção
  • Fácil acesso – Manutenção e solução de problemas remota
  • Flexibilidade – com ampla variedade de tecnologias de medição do nível do tanque

Diferentes tecnologias podem ser utilizadas para medir o nível nos tanques de lastro e serviço, como sistemas eletropneumáticos, sensores de pressão elétrica e transmissores de nível de tanque.


Saiba mais sobre os sistemas de medição de nível de tanques >>

Gerenciamento de combustível

  • Gerencie os custos de combustível com as medições de consumo de combustível
  • Impeça roubos e adulteração com medições de bunker certificadas.
  • Processo de troca de combustível fácil e eficaz para conformidade CEA.

Para aumentar a relação custo-eficácia da sua frota, é essencial uma combinação de sistemas de gerenciamento de combustível e comunicação entre o navio e a costa. Isso fornece uma visão geral completa da frota, vital para tomar as melhores decisões econômicas para o seu negócio.


Leia sobre sistemas de gerenciamento de combustível >>

Monitoramento de alarmes

  • Filtragem e distribuição avançada de alarmes, permitindo indicação de alarme nos locais certos e em situações relevantes
  • Anúncios audiovisuais integrados que beneficiam todos a bordo – do capitão aos engenheiros de serviço

O Sistema de monitoramento de alarme é flexível e pode ser configurado para permitir indicações de alarme em locais determinados, como em estações de trabalho, painéis de alarme em acomodações ou áreas públicas para garantir a visualização correta.


Saiba mais sobre os sistemas de monitoramento de alarmes >>​​​​​​​

Medição auxiliar

  • Integre e interaja com vários transmissores e subsistemas diferentes para ampliar a visão geral operacional.
  • Personalize o alcance para os requisitos específicos de sua embarcação.

Várias medições auxiliares e subsistemas podem ser interligados e integrados no Sistema Integrado de Controle e Monitoramento. Isso proporcionará aos seus operadores uma oportunidade vantajosa para planejar, monitorar e reagir a interrupções que interferem nas operações.


Saiba mais sobre os sistemas de medição auxiliar >>

Ative o JavaScript para usar este site.