H003 - Fluidized Catalytic Cracker

Fluidized Catalytic Cracking

Reduce Fluidized Catalytic Cracking (FCC) complexity to convert low value heavy oils to higher value products.

Detect line plugging and catalyst reversal in real-time

The Fluid Catalytic Cracking (FCC) is a dynamic and complex process, operating in severe conditions where plugging and catalyst reversal are always a risk. With a significant portion of the refinery's heavy petroleum being processed in the FCC unit, a slowdown or shutdown can directly impact the refinery’s profitability. Using Emerson’s solutions for FCC, you’ll have the tight control over your process and real-time measurement accuracy needed to ensure smooth and efficient operation.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Detect line plugging and catalyst reversal in real-time

Blog do especialista da Emerson

Como a automação está ajudando as refinarias a obter maior flexibilidade operacional?

Sensores wireless, análises profundas e expertise on-line permitem a tomada de decisões em tempo real que capitaliza mesmo em condições de...

Otimizando sua operação de mistura com controle integrado

As refinarias estão usando sistemas integrados de mistura em linha para minimizar a perda e atender aos requisitos de mistura com mais...

Uma abordagem exclusiva para capitalizar as oportunidades de crus

A análise de componentes on-line permite estratégias avançadas de otimização de mistura que agregam mais valor a uma ampla gama de crus. ...
Ative o JavaScript para usar este site.