Yarway-P-40-40D-thermodynamic-steam-traps

Purgador de vapor termodinâmico de processo Yarway 40

Product Description

Os purgadores de vapor de processo Yarway 40 e 40D são especialmente adequados para serviços externos e ambiente de congelamento, onde tecnologias alternativas de purga de vapor de processo são propensas a danos causados por congelamento. Entre as aplicações típicas estão bobinas de aquecimento de jato de ar, condições de batelada, autoclaves, refervedores, secadoras rotativas de cilindro e aquecedores de casco e tubo.

Características

  • Alta capacidade — substitui purgadores de tamanho físico maior
  • Excelente manuseio de ar
  • Segurança contra falhas na posição aberta para ajudar a manter a produção
  • A válvula de alavanca está apenas movendo a peça
  • Não afetado por condensado corrosivo, congelamento e golpe de aríete
  • Manutenção simples em linha – kit de reparo instalado em minutos
  • Operação de alcance total – sem ajuste
  • Descarga em temperatura alta
  • Modo de falha aberto contra falhas para proteger o equipamento do processo de aríete
  • Projetado para o vapor superaquecido
Tecnologia
Termodinâmico (alavanca)
Tamanhos
NPS 1/2, 3/4, 1, 1-1/2, 2, 3/ DN 15, 20, 25, 40, 50, 80
Temperatura máxima
750F / 400C
Contrapressão
Até 40% da pressão de entrada (pressão absoluta)
Capacidade
até 80.000 lb/h / 36.000 kg/h
Conexões
NPT, SWE, 150RF, 300RF, 600RF
Materiais
Cromo de baixo carbono moli

Documentação e desenhos