Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-M24THIS-4-AMS

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M24T Instrument Manifold M24THIS-4-AMS

Product Description

Five Valve Power/Vent Pattern Pipe X Flange Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
Packing
Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)
Options
AMS 2" Pipe Mount SS

Características

  • O design compacto de montagem direta exige o mínimo de espaço para operação e instalação, com menos pontos de vazamento em potencial.
  • A montagem das válvulas em bloco traz economia de custo graças à eliminação de várias peças usadas em métodos convencionais de “tubulação”.
  • A haste da extremidade esférica de articulação livre garante alinhamento perfeito, oferecendo vedação hermética repetitiva e longa vida útil.
  • Vedações em PTFE ou grafite abaixo das roscas da haste evitam eliminação do lubrificante e corrosão da rosca.
  • Haste de contrassede evita ruptura ou remoção durante a operação.
  • Ligações de respiro roscadas permitem levar a exaustão para longe em segurança. Vêm tampadas como padrão.
  • Montagem direta via conexões de flange padrão em centros de 2⅛ pol. (54 mm). Centros não padrão também estão disponíveis.
  • O suporte de tubo padrão é parafusado diretamente ao manifold, oferecendo apoio rígido ao transmissor. É fácil remover o instrumento para manutenção ou reparos.

Documentação e desenhos