Tescom-P-PH1600

Reguladores de estágio simples TESCOM™ PH 1600

Product Description

A Série PH-1600 é parte da nossa linha de produtos Pharmpure. Este regulador de estágio simples, de alta vazão e de alta pureza oferece um design compacto, de classe VI UPS e compatível com BPE, adequada para aplicações biotecnológicas e farmacêuticas. Este regulador fornece vazão de gás de até 400 SCFM/11.320 SLPM. Seu diafragma Gylon® oferece pureza e integridade de gás. Ideal para uso em vapor limpo para higienização e pressurização de espaço livre para tanques.

Faixa de pressão
Pressão de entrada máxima: 300 psig/20,7 bar
Faixas de pressão de saída
0-20, 0-50, 0-100, 0-150, 0-250 psig/0-1,4, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-17,2 bar
Material
Corpo: aço inoxidável 316L
Diafragma: Gylon®
Sede, válvula: etileno propileno
O-rings: etileno propileno
Mola da válvula: Elgiloy®
Demais peças: aço inoxidável 316
Temperatura de operação
-20 °F a 300 °F/-28 °C a 148 °C
Tipo e tamanho da porta
1/2 pol., 3/4 pol., 1 pol., 1-1/2 pol.
Sanitária, tubo
HPIC 1/4 pol.

Porta de 1/2 pol. limita o regulador a Cv = 2,5
Porta de 3/4 pol. limita o regulador a Cv = 3,5
Capacidade de vazão
Porta de 1/2 pol.: Cv = 2,5
Porta de 3/4: Cv = 3,5
Porta de 1 e 1-1/2: Cv = 5,0
Tipo de carga
Mola, cúpula
Peso
16 lb/7 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Capacidade de vazão de até Cv = 5,0
  • Diafragma de Gylon®
  • Baixa inclinação, alta vazão
  • Cinco faixas de pressão de saída
  • Regula as pressões de forma precisa até 250 psig/17,2 bar
  • Conexões sanitárias soldadas e pontas de tubo estão disponíveis
  • Mercadorias sensíveis compatíveis com USP classe VI
  • Design compatível com BPE 2009

Documentação e desenhos