Tescom-P-ER5100

Regulador de atuador eletropneumático TESCOM™ série ER5100

Product Description

A Série ER5100 consiste no controlador Série ER5000 e em um regulador de redução de pressão Série 44-4000 integrado. As pressões de entrada são até 4.500 psig/310 bar com duas faixas de saída diferentes de 400 e 900 psig/27,6 e 62,1 bar. A Série ER5100 pode ser solicitada com um Cv = 0,7 ou Cv = 2,0. Esta série oferece um controle rápido de precisão em aplicações que exigem vazão contínua. Também disponível com o regulador Série 44-5200 (ER5110). Ideal para corte a laser de assistência de gás e equipamento OEM.

Faixa de pressão (sistema ER5100)
  Entrada máxima: 4.500 psig/310 bar
  Saída máxima: 400, 900 psig/27,6, 62,1 bar
Faixa de pressão (sistema ER5110)
  Entrada máxima: 3.500 psig/241 bar
  Saída máxima: 500 psig/34,5 bar
Capacidade de vazão
Sistema ER5100: Cv = 0,7; 2,0
Sistema ER5110: Cv = 0,06; 0,15
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Sistema ER5100:
    • Ventilação capturada
    • Sistema de resposta rápida e alta vazão
    • Tamanho compacto
    • Inclui todos os recursos da série ER5000 (0,1% de precisão, circuito PID integrado, software gratuito)
  • Sistema ER5110:
    • Ventilação (não capturada) ou sem ventilação
    • Sistema de resposta rápida, baixa pressão e baixa vazão
    • Adequado para aplicações estáticas e dinâmicas
    • Inclui todos os recursos da Série ER5000 (0,1% de precisão, PI integrado)

Documentação e desenhos