Tescom-P-50-2000

Regulador de pressão hidráulico TESCOM™ série 50-2000

Product Description

O regulador de redução de pressão da série 50-2000 é projetado especificamente para operação de vida prolongada em aplicações hidráulicas de alta pressão. Ideal para uso em painéis de controle de boca de poço, atuação de válvula submarina, injeção de produtos químicos e unidades de potência hidráulica (HPU).

Faixa de pressão
Pressão de entrada máxima: 10.000 psig/690 bar, 15.000 psig/1.034 bar
Pressão de saída máxima: Até 10.000 psig/690 bar padrão
Material
Corpo: Aço inoxidável 316
Sede, saída de ar e válvula principal: Aço inoxidável 17-4, Vespel®
O-Rings de segurança: Consulte o seletor de número de peça
Peças restantes
Aço inoxidável série 300, aço inoxidável 17-4 e Nitronic 60
Temperatura de operação
-26 °C a 74 °C/-15 °F a 165 °F
Tipo e tamanho da porta
Tamanhos: 1/4, 3/8, 1/2, 9/16
Tipos: SAE, NPTF, MS33649, média pressão, alta pressão
Capacidade de vazão
Cv = 0,02; 0,06; 0,12
Tipo de carga
Mola, Ar
Peso
2,5 kg/5,5 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Novo design de haste e selo aumenta a vida útil em aplicações hidráulicas cruciais com base em água submetida a altas pressões
  • Sede e válvula projetadas especialmente para excelente operação em aplicações hidráulicas
  • Ventilação capturada e segregada
  • Projeto de cabeçote cônico para melhor controle de pressão
  • Modelos para pressões mais elevadas disponíveis

Documentação e desenhos