Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
scada-P-PMLeakDetection

Software PipelineManager™ para detecção de vazamentos por análise

Product Description

O software PipelineManager™ (anteriormente LeakSentinel™) para detecção de vazamentos por análise da Emerson é uma solução de detecção de vazamentos robusta, fácil de implantar e de baixa manutenção para tubulações de energia. Esse software avançado e independente permite que os operadores atendam mais facilmente às necessidades regulatórias e de relatórios, fornecendo cobertura integral da API RP 1130 quanto a sensibilidade, confiabilidade, robustez e precisão. Ele também está em conformidade com todos os aspectos da API RP 1175, mesclando-se perfeitamente na gestão de programas de detecção de vazamentos. Além disso, o software cumpre os requisitos específicos de detecção de vazamentos declarados pela CSA e TRFL. Ele assegura que operadores de tubulação tenham as ferramentas para tomar as decisões certas no momento certo para proteger vidas, o meio ambiente e seus ativos contra os efeitos prejudiciais da perda de contenção e mitigar os riscos. O software PipelineManager para detecção de vazamentos por análise está disponível como uma solução independente ou pode ser integrado ao nosso pacote de software do PipelineManager para uma cobertura mais abrangente.

Características

  • Uma solução de detecção de vazamentos ideal para tubulações de comprimento menor e menos instrumentadas associadas a sistemas de coleta de gás, linhas de matéria-prima química, linhas interterminais e água produzida.
  • Use as melhores técnicas de machine learning para melhorar a sensibilidade e, ao mesmo tempo, oferecer confiabilidade e robustez superiores.
  • Detecte vazamentos com precisão usando inferência estatística enriquecida para ativos de dutos que não podem ser monitorados tão facilmente usando soluções de modelagem transiente em tempo real (RTTM).
  • Monitoramento e alarme em tempo real para condições de perturbação do sistema, incluindo detecção e localização de vazamentos.
  • Reduza alarmes falsos significativamente com o ajuste do limite e a análise de dados históricos.
  • Aumente a confiabilidade do registro de eventos para estar em conformidade com as agências reguladoras.
  • A interface gráfica do usuário VisualPipeline™ líder do setor garante que os usuários tenham visibilidade ideal para operações em tubulações para facilitar as operações diárias, ao mesmo tempo em que fornece análises aprofundadas que podem ser facilmente decifradas.
  • Requisitos mínimos de instrumentação, configuração mais simples e um baixo impacto da aplicação, mesmo quando um failover é necessário, permitem uma implementação rápida.
  • Projetado especificamente para ser fácil de configurar e implantar, o software PipelineManager para detecção de vazamentos por análise estabelece uma interface diretamente para um sistema de controle (ou seja, SCADA).
  • Como um produto independente, o software PipelineManager para detecção de vazamentos por análise estabelece uma interface com aplicações primárias na sala de controle por meio de protocolos padrão do setor.
  • Integra-se totalmente com o pacote de software PipelineManager da Emerson, incluindo o software PipelineManager para detecção de rupturas e o software PipelineManager para modelagem transiente em tempo real (RTTM).

Documentação e desenhos