A Roxar oferece conectores de cabos, emendas em linha e emendas y para os cabos mono e duplo do Condutor Encapsulado de Tubulação (TEC). Nossas emendas usam tecnologia de vedação dupla metal-com-metal com uma porta de pressão para testes antes da implantação do fundo de poço. Todas as emendas HS possuem uma barreira de pressão integral para garantir que qualquer dano ao cabo ou manômetros abaixo da emenda não permita que a pressão se propague além da emenda. Nosso projeto de emenda nos permite ser um líder da indústria em tempo de instalação mais rápido. Isso permite que nossos clientes economizem tempo na plataforma e minimizem o tempo de trabalho na zona vermelha.