Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-P-Roxar-Watercut

Medidores de corte de água Roxar™

Product Description

Os medidores de corte de água Roxar– montados em linha usam medidores sensíveis e microtecnologia de ressonância para medir com precisão a mistura de óleo/água em tempo real. Os medidores de diâmetro interno total melhoram a eficiência da cabeça de poço, processos de separação, transferências de custódia e relatórios fiscais e podem ser facilmente ajustados para salinidade e alteração das densidades do óleo.

Meter Size
1" to 4" Standard sizes (configured models)
6" to 24" Non-standard sizes
Faixa em linha do Low Cut
1–15%
Faixa em linha do High Cut
1–50%
Installation
Meter body:
Should be installed in a location with well mixed flow
Horizontal or vertical installation can be used
Electronics:
Should be installed typically within two meters of the meter body
Design Temperature
From -49 °F (-45.0 °C) to 302 °F (150.0 °C) depending on configuration
Design Pressure
Standard: 2,901 psig (200 barg)
With HP probes (available with some configurations): 10,008 psig (690 barg)
Ambient Temperature
-4 °F (-20 °C) to 140 °F (60 °C) Non-IS signal
-4 °F (-20 °C) to 118 °F (48 °C) IS signal
Power Supply
21-35 VDC
100-240 VAC
Power consumption: < 24 W, maximum 30 W at start-up
Certifications/Approvals
Hazardous area certification: ATEX, IECEx

Características

  • Meça com precisão a permissividade de uma mistura de óleo/água com tecnologia patenteada de ressonância de micro-ondas
  • Compense automaticamente o conteúdo de sal na fração de água com a função AutoSalinity
  • Compense mudanças na densidade do fluido em tempo real com o recurso AutoZero
  • Alcance um princípio de medição robusto e estável com uma solução em linha de diâmetro interno total
  • Cubra uma alta faixa de condições de vazão - salinidade, densidade, temperatura etc.
  • Enhanced versatility with the TopCut Feature, extending the operating range of the Roxar Watercut Meter from 0-50% water cut to an impressive 0-100% water cut, perfect for applications requiring a broader range
  • The AutoZero feature utilizes a density input from, for example from a densitometer or Coriolis meter, to automatically compensate for changes in the oil density in real time, should variations in the flow properties be expected.
  • Local characterization can be used to enhance performance in applications with very low watercut and with varying oil properties.
  • Stock tank mode enables the percentage of water by volume and the percentage of water by weight to be provided as outputs at standard conditions.
  • Option to include a sample box, which supports sample collection ready for lab analysis, while recording the exact moment the sample is taken within the software
  • Option to include a local display

Documentação e desenhos