Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEGP Continuous Gas Analyzer

Analisador contínuo de gás Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGP

Product Description

O analisador contínuo de gás para uso geral X-STREAM Enhanced XEGP mede até cinco componentes simultaneamente em várias combinações. Seu design versátil permite que bancos físicos sejam instalados em seu próprio compartimento, separados dos componentes eletrônicos, além de ser fornecido em uma montagem em rack de 19 polegadas ou carcaça de mesa.

Classificação da carcaça
IP 20 ac. EN 60529 para instalação interna, protegida contra luz solar direta
Fonte de alimentação
100–240 V , 50/60 Hz
Peso
Aprox. 12–16 kg (26,5–35,3 lbs) dependendo da configuração
Entrada analógica
2 entradas analógicas, 0-1(10) V (Rin = 100 kΩ) ou 4(0)-20 mA (Rin = 50 Ω)
Saída analógica:
1-5, isolado de forma óptica individualmente 4(0)-20 mA (RB ≤ 500 Ω)
Saídas de relé
4 relés de status ac. NAMUR NE 107 ou, por exemplo, limites de concentração, contatos secos de notificação do status da válvula:
1 A, 30 V
Protocolo de comunicação
Ethernet com Modbus TCP; RS 485/232C com Modbus RTU; 2 portas USB

Características

  • Analisador de gás com até cinco componentes, com fotômetro NDIR/UV/VIS, sensores de O2 paramagnético e eletroquímico, de condutividade térmica e de umidade
  • Desempenho melhorado com tecnologia IntrinzX
  • Recursos modernos de comunicação incluindo funcionalidade por navegador da Web
  • Confiabilidade excepcional com garantia de três anos
  • Armazenamento de dados de calibração e arquivos de registro de eventos
  • Amplas faixas dinâmicas
  • Controlador lógico programável (PLC) controla o manuseio de amostra e as linhas de amostra
  • Dependência de temperatura muito baixa

Documentação e desenhos