Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-Tank Gauging Temperature Free Water Level Sensors

Rosemount™ Sensores de nível de água livre e temperatura para aplicações de medição de tanques

Product Description

A solução de nível de água livre e temperatura da Rosemount para aplicações de medição de tanques consiste em sensores de temperatura calibrados de três e quatro fios e medição de nível de água livre, com até 16 Pt-100 elementos de ponto por sensor/transmissor. Somente elementos totalmente imersos são usados para determinar a temperatura do produto e cada sensor é conectado a um transmissor de temperatura multientrada Rosemount 2240S.

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
Precisão
Sensores de temperatura:
1/6 DIN Classe B padrão
1/10 DIN Classe B (opcional).

Opção de calibração:
elementos de ponto com calibragem individual com conexão de quatro fios permitem precisão total do sensor em ±0,025 °C (±0,045 °F)

Sensor de nível de água:
± 2 mm (0,08 pol.) com 500 mm de comprimento ativo
± 4 mm (0,16 pol.) com 1.000 mm de comprimento ativo.
Tipo(s) de elemento:
Elementos de ponto Pt-100 conforme a EN 60751.
Número de elementos de ponto
Até 16 elementos de ponto de RTD:
três fios com retorno comum ou individual.
Ligação individual de quatro fios.
Faixa de medição
Sensor de temperatura: -50 a +250 °C (-58 a +482 °F).
Sensor de nível de água com faixa de medição ativa: 500 mm (20 pol.) ou 1.000 mm (40 pol.).
Comprimento total
O padrão é de 5 a 70m (16,4 a 230 pés). Outros comprimentos sob demanda.
Bainha protetora
Aço inoxidável, AISI 316. Espessura da parede 0,3 mm (0,012 pol.). = 1 in.
Versões do sensor de nível de água
Modelo aberto: recomendado para petróleo bruto e produtos para serviço pesado.
Modelo fechado: recomendado para combustíveis mais leves, como óleo diesel.

Características

  • Obtenha precisão no volume líquido da transferência de custódia com sensores de temperatura de múltiplos pontos de três ou quatro fios para tanques de armazenamento de líquido a granel.
  • Melhore a precisão com a calibração única do sensor.
  • Meça a temperatura do líquido com até 16 elementos de ponto.
  • Meça o nível de água livre.
  • Selecione entre uma ampla gama de acessórios, tais como pesos âncora e botas de vapor.

Documentação e desenhos