Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-490A Dissolved Oxygen Sensor

Rosemount™ 490A Sensor de oxigênio dissolvido

Product Description

O Rosemount 490A Sensor de oxigênio dissolvido óptico tem uma tampa de detecção de baixa manutenção que mede oxigênio dissolvido usando o método de supressão da luminescência aprovado pela Agência de Proteção Ambiental (EPA). O sensor de oxigênio dissolvido é compatível com o transmissor Rosemount 1058 e ideal para uso em bacias e reservatórios de aeração de efluentes.

Temperatura de operação
23 a 122 °F (–5 a 50 °C)
Faixa de medição
Saturação de 0 a 60 mg/L ou de 0 a 600%
Materiais de construção
Materiais em contato com o processo:
Invólucro, proteção: sulfeto de polifenileno (PPS)
Nariz do sensor: mistura de policarbonato/acrilonitrilo de butadieno (PC/ABS)
Tampa RDO: mistura de policarbonato/polimetilmetácrilato (PC/PPMA)
O-rings: borracha de acrilonitrilo butadieno (NBR), fluorelastômero FKM
Corpo: copolímero de acetila não preenchido
Conexão de processo
NPT de 1 pol.
Pressão de operação
Até 150 psi (10,3 bar)

Características

  • Fácil calibração automática por ar
  • A tampa do sensor de baixa manutenção deve ser substituída apenas a cada dois anos
  • Lê com precisão 90 segundos após ir de condições secas para molhadas
  • Conexão de processo traseira de NPT de 1 pol. para instalações submersas fáceis
  • O sensor de oxigênio dissolvido mede o oxigênio dissolvido usando o método de supressão da fluorescência
  • Resistência a produtos químicos e abrasão

Documentação e desenhos